Närvarodetektor KNX 1 kanal 360º TCC510S

EAN
3250617579254
Förp
1 st

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • System­gräns­snitt/­me­dia­ga­teway för bussystem 1 tillgängliga produkter
  • Till­be­hör/­re­serv­delar för rörel­se­de­tektor 2 tillgängliga produkter

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Rekom­men­derad instal­la­tions­höjd
    2,5 - 3,5
Inställ­ningar
  • Konfi­gu­ra­tions­läge som stöds
    ETS, easy
  • Minimal arbets­cykel
    5
Anslut­ning
  • Med bussystem KNX radio
    Nej
Spän­ning
  • Drift­spän­ning över buss
    21 - 32
Leve­ran­sens omfatt­ning
  • Bussan­slut­ning inklu­derad
    Ja
Elekt­risk ström
  • Ström­för­bruk­ning buss (data­över­fö­ring)
    10
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -10 - 45
Mate­rial
  • Mate­rial
    ABS (Acry­lo­ni­tri­le-­Buta­di­e­ne-­Sty­rene), Poly­kar­bonat (PC)
Text
  • Funk­tion
    Länk­ning av flera detek­torer för att utöka detek­te­rings­om­rådet
  • Utfö­rande
    Med fjäderklämmor för takin­stal­la­tion

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-konform Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation