Brytarinsats universal, S.1/ B.x/ Q.x, 70W LED 400W/VA, Elektronisk plattform 85121100
Liknande produkter:
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här
Komplettera ditt system
Tillbehör
Se alla (25)Kompatibla produkter
-
Passar till 50 tillgängliga produkter
Tillbehör obligatoriska
Passar till
Tekniska egenskaper
-
Driftspänning230 - 230 V
-
Kan användas med rörelsesensorJa
-
LED-lampans effekt250 W
-
Dimbara 230 V LED-lampor3 - 250 W
-
Frekvens50 - 60 Hz
-
framkants dimmerJa
-
bakkantsdimmerJa
-
Strömförbrukning (standby)0,30 W
-
Antal moduler0
-
Driftstemperatur-5 - 45 °C
-
Inbyggnadsdjup32 mm
-
Antal kanaler1
-
Dimrings principAutomatisk lastavkänning för inställning av dimringsprincip (autodetect process)
-
Expansionsenhet ingångMed ingångar för tryckknapp (NO-kontakt), och anslutning rörelsedetektor
-
SäkringKortslutnings- och överlastskydd (elektronisk säkring)
-
UtförandeMed klor
-
AnslutningstypMed skruvanslutningar
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 85121100
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad 85121100
Brytarinsats universal, S.1/ B.x/ Q.x, 70W LED 400W/VA, Elektronisk plattform
PDF -
Installationshandbok
Manual for 851211XX-851222XX - Universal switch insert 1-/2gang (EN-NL, 2021-07)
Installationshandbok en-GB, nl-NL 2021-04-20
PDF1,88 MB
Manual for 851211XX-851222XX - Universal switch insert 1-/2gang (SV, 2022-04)
Installationshandbok sv-SE 2022-06-23
PDF799,58 kB -
Tekniska broschyrer
Quicklink
Det smarta trådlösa systemet
PDF3,85 MB
Snabbguide väggapparater
Serie S.1
PDF1,80 MB -
EU-försäkran (DoC)
EU-försäkran (DoC) en-GB, de-DE 2021-11-18
PDF272,57 kB