The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Fastighet­s­au­to­matik KNX
    • Aktorer
    • Brytak­torer
    • TYA610D
    EAN
    3250616059757
    E-nr.
    1738549
    Förp
    1 st
    • Brytak­torer
    • Belys­nings­styr­ning
    • Visa mer

    Brytaktor 10x16A, C-last TYA610D

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Brytaktor 10x16A, C-last

    TYA610D

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Inställ­ningar
    • Konfi­gu­ra­tions­läge som stöds
      ETS
    Dimen­sioner
    • Höjd
      90 mm
    • Djup
      65 mm
    • Antal bred­den­heter
      6
    Mate­rial
    • Färg
      Ljusgrå
    Utrust­ning
    • Med brytare för manuell omkopp­ling
      Ja
    • Radio­fre­kvens tvåvägs
      Nej
    Elekt­risk ström
    • Märkström
      16 A
    • Bussens ström­för­bruk­ning i vilo­läge
      8 mA
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Ström
    • Effekt glöd­lampa 230 V
      2300 - 2300 W
    • Utef­fekt
      2300 W
    • 230 V glöd- och halo­gen­lampor
      2300 W
    Spän­ning
    • Märk­drift­spän­ning Ue
      230 - 230 V
    • Matnings­spän­ning
      30 V DC via buss
    • Drift­spän­ning över buss
      21 - 32 V
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    Anslut­ning
    • Med bussystem KNX
      Ja
    • Med bussystem KNX radio
      Nej
    • Area solid ledare
      0.75 - 2.5 mm²
    • Area flex­ibel ledare
      0.75 - 2.5 mm²
    Text
    • Funk­tion
      Med säker­hets­funk­tion, t.ex. för vind, regn, larm, Med posi­tio­ne­rings­funk­tion för jalusi- och lamell­po­si­tion, Med solskydds­funk­tion
    • Anslut­ningstyp
      Med quick­con­nect snab­ban­slut­ningar

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    REACh-certifikat TYA610D
    PDF
    RoHS-certifikat TYA610D
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild TYA610D | Hager Sverige

      Produktbild TYA610D

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatablad TYA610D | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad TYA610D

      Brytaktor 10x16A, C-last

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok en-GB, pl-PL 2014-03-04 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB, pl-PL 2014-03-04

      PDF
      1,33 MB
      Bild Installationshandbok nn-NO, sv-SE 2014-03-04 | Hager Sverige

      Installationshandbok nn-NO, sv-SE 2014-03-04

      PDF
      1,77 MB
    • Katalog

      Bild KNX 2018 | Hager Sverige

      KNX 2018

      Produktkatalog

      PDF
      37,27 MB
    • KNX produktdatabas

      Bild Logiciel d'application ETS du TYA610A_B_C_D | Hager Sverige

      Logiciel d'application ETS du TYA610A_B_C_D

      KNX produktdatabas International 2020-01-01

      VD5
      2,12 MB
      Bild Logiciel d'application ETS du TYA610A_B_C_D | Hager Sverige

      Logiciel d'application ETS du TYA610A_B_C_D

      KNX produktdatabas International 2020-01-01

      KNXPROD
      960,45 kB
    • Applikationsbeskrivning

      Bild Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F | Hager Sverige

      Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

      Applikationsbeskrivning en-GB, pl-PL 2013-11-22

      PDF
      10,92 MB
      Bild Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F | Hager Sverige

      Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

      Applikationsbeskrivning en-GB, pl-PL, sv-SE 2014-01-08

      PDF
      11,41 MB
      Bild Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F | Hager Sverige

      Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

      Applikationsbeskrivning da-DK, en-GB, pl-PL 2014-01-08

      PDF
      11,01 MB
      Bild Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F | Hager Sverige

      Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

      Applikationsbeskrivning en-GB, nn-NO, pl-PL 2014-01-08

      PDF
      11,56 MB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      TYA661AN - Dimmeraktor KNX 1x300W Universal
      TYA661AN
      Dimmeraktor KNX 1x300W Universal
      E-nr.
      1738892
    • 2
      TYAS604D - Brytaktor 4 kanaler 16A C-Last. KNX-Secure
      TYAS604D
      Brytaktor 4 kanaler 16A C-Last. KNX-Secure
      E-nr.
      1741097
    • 3
      TYAS610D - Brytaktor 10 kanaler 16A C-Last. KNX-Secure
      TYAS610D
      Brytaktor 10 kanaler 16A C-Last. KNX-Secure
      E-nr.
      1741099
    • 4
      TYAS606D - Brytaktor 6 kanaler 16A C-Last. KNX-Secure
      TYAS606D
      Brytaktor 6 kanaler 16A C-Last. KNX-Secure
      E-nr.
      1741098
    • 5
      TYMS620D - Brytaktor 20 kanaler 16A C-last. KNX-Secure
      TYMS620D
      Brytaktor 20 kanaler 16A C-last. KNX-Secure
      E-nr.
      1741084

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet
    • Hör av dig:  031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group