![](https://hager.com/se/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
Rörelsedetektor PIR, 1,1m, med tryckknapp, Antracit S.1 85341285
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Måste tillbehör
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Installationshöjd1,10 - 1,10
-
Monteringshöjd34
-
Typ av sensorRörelsedetektor
-
Detektionsdiameter, på golv0 - 0
-
Detekteringsvinkel180 - 180
-
Detekteringsvinkel, justering45 - 90
-
FärgAntracit
-
YtbehandlingMatt
-
BehandlingObehandlad
-
MaterialTermoplast
-
Max. överföringsområde framåt12
-
Max. sändningslängd, åt sidorna8
-
Responsljusstyrkan justerbar5 - 1000
-
Responsljusstyrkan justerbarJa
-
Driftstemperatur-5 - 45
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
AvsäkringMed demonteringsskydd
-
FunktionMed minnesfunktion för närvarusimulering, Inlärningsfunktion för reaktionsljusstyrka via knapp, Med nyckellås, Partyfunktion för inkoppling under 2 timmar
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 85341285
-
Installationshandbok
Installationshandbok en-GB 2022-04-28
PDF1,89 MBInstallationshandbok sv-SE 2022-07-06
PDF1,90 MB -
Tekniska broschyrer
Quicklink
Tekniska broschyrer sv-SE 2018-08-24
PDF3,85 MBSnabbguide väggapparater
Tekniska broschyrer sv-SE 2022-08-01
PDF1,80 MB -
Försäkran om överensstämmelse
Försäkran om överensstämmelse International 2021-02-15
PDF1,01 MBFörsäkran om överensstämmelse International 2021-02-15
PDF1,01 MB