Reläsinsats, S.1/ B.x/ Q.x, Quicklink KNX/ Elektronisk plattform 85121200
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Måste tillbehör
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Driftspänning230 - 230 V
-
Kan användas med rörelsesensorJa
-
Frekvens50 - 60 Hz
-
Strömförbrukning (standby)0,30 W
-
230 V glöd- och halogenlampor2300 W
-
Lysrör, Duokopplade'1000 W
-
Driftstemperatur-5 - 45 °C
-
Inbyggnadsdjup32 mm
-
AnslutningstypMed skruvanslutningar
-
Expansionsenhet ingångMed ingångar för tryckknapp (NO-kontakt), och anslutning rörelsedetektor
-
UtförandeMed klor
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 85121200
-
Installationshandbok
Installationshandbok en-GB 2012-06-27
PDF859,46 kB -
Tekniska broschyrer
Coviva
Smarta hem, enkelt installerat
PDF1,84 MBQuicklink
Det smarta trådlösa systemet
PDF3,85 MBSnabbguide väggapparater
Serie S.1
PDF1,80 MB -
EU-försäkran (DoC)
Declaration of Conformity
EU-försäkran (DoC) International 2021-09-14
PDF260,76 kBDeclaration of Conformity
EU-försäkran (DoC) International 2021-09-14
PDF209,39 kB