The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Fastighet­s­au­to­matik KNX
    • Sensorer
    • Rörelse- och närva­ro­de­tek­torer
    • 85346129
    EAN
    4011334374770
    E-nr.
    1738616
    Förp
    1 st
    • KNX radio | quick­link
    • Rörelse- och närva­ro­de­tek­torer
    • Visa mer

    Rörelsedetektor 2,2m, Q.x, Quicklink KNX/ Elektronisk plattform, Vit 85346129

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Rörelsedetektor 2,2m, Q.x, Quicklink KNX/ Elektronisk plattform, Vit

    85346129

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Previous
    Previous
    85121100
    85121100
    Brytarinsats universal, S.1/ B.x/ Q.x, 70W LED 400W/VA, Elektronisk plattform
    Lägg till
    Lägg till
    85121200
    85121200
    Reläsinsats, S.1/ B.x/ Q.x, Quicklink KNX/ Elektronisk plattform
    Lägg till
    Lägg till
    85421700
    85421700
    Tryckdimmerinsats DALI, S.1/ B.x/ Q.x/ K.x/ R.x/ 1930, quicklink KNX
    Lägg till
    Lägg till

    Kompatibla produkter

    • Passar till 3 tillgängliga produkter

    Passar till

    • 85121100

      Brytarinsats universal, S.1/ B.x/ Q.x, 70W LED 400W/VA, Elektronisk plattform

      0,00 kr  / *
    • 85121200

      Reläsinsats, S.1/ B.x/ Q.x, Quicklink KNX/ Elektronisk plattform

      0,00 kr  / *
    • 85421700

      Tryckdimmerinsats DALI, S.1/ B.x/ Q.x/ K.x/ R.x/ 1930, quicklink KNX

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Instal­la­tions­höjd
      2,20 - 2,20 m
    • Rekom­men­derad instal­la­tions­höjd
      2,20 - 2,20 m
    Inställ­ningar
    • Konfi­gu­ra­tions­läge som stöds
      quick­link
    • Minimal arbets­cykel
      1 s
    Funk­tioner
    • Maximal arbets­cykel
      180 min
    Anslut­ning
    • Med bussystem KNX radio
      Ja
    Leve­ran­sens omfatt­ning
    • Bussan­slut­ning inklu­derad
      Ja
    Belys­ning
    • Respons­ljus­styrkan justerbar
      5 - 1000 lx
    Detek­te­ring
    • Detek­te­rings­vin­kel, juste­ring
      45 - 90 °
    • Detek­te­rings­om­råde, hori­son­tellt
      90 - 180
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Termo­plast
    Text
    • Funk­tion
      Förvar­ning för avstäng­ning på dimmer­in­satser, Med minnes­funk­tion för närva­ru­si­mu­le­ring, Inlär­nings­funk­tion för reak­tions­ljus­styrka via knapp, Med nyck­ellås, Party­funk­tion för inkopp­ling under 2 timmar, Åter­ställ­nings­funk­tion (till fabriks­in­ställ­ning)

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Motion detector 90-180° 3-wire/2300W IP55 Signal White (English)
    PDF
    4,62 MB
    REACh-certifikat 85346129
    PDF
    RoHS-certifikat 85346129
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 85346129 | Hager Sverige

      Produktbild 85346129

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatablad 85346129 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 85346129

      Rörelsedetektor 2,2m, Q.x, Quicklink KNX/ Elektronisk plattform, Vit

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Configuration manual for 8534xx - KNX radio motion detector (EN, 2022-04) | Hager Sverige

      Configuration manual for 8534xx - KNX radio motion detector (EN, 2022-04)

      Installationshandbok en-GB 2022-04-27

      PDF
      1,50 MB
      Bild Configuration manual for 8534xx - KNX radio motion detector (SV, 2022-04) | Hager Sverige

      Configuration manual for 8534xx - KNX radio motion detector (SV, 2022-04)

      Installationshandbok sv-SE 2022-08-30

      PDF
      3,86 MB
      Bild Installation manual for 8534xx - KNX radio motion detector (EN, 2022-04) | Hager Sverige

      Installation manual for 8534xx - KNX radio motion detector (EN, 2022-04)

      Installationshandbok en-GB 2022-04-28

      PDF
      805,68 kB
      Bild Installation manual for 8534xx - KNX radio motion detector (SV, 2022-04) | Hager Sverige

      Installation manual for 8534xx - KNX radio motion detector (SV, 2022-04)

      Installationshandbok sv-SE 2022-08-16

      PDF
      760,54 kB
    • Tekniska broschyrer

      Bild Quicklink | Hager Sverige

      Quicklink

      Det smarta trådlösa systemet

      PDF
      3,85 MB
    • KNX produktdatabas

      Bild KNX Database (from ETS3) for 853451xx-853461xx - KNX radio motion detector comfort quicklink (V101) | Hager Sverige

      KNX Database (from ETS3) for 853451xx-853461xx - KNX radio motion detector comfort quicklink (V101)

      KNX produktdatabas International 2020-01-01

      VD5
      17,36 MB
      Bild KNX Database (from ETS4) for 853451xx-853461xx - KNX radio motion detector comfort quicklink (V101) | Hager Sverige

      KNX Database (from ETS4) for 853451xx-853461xx - KNX radio motion detector comfort quicklink (V101)

      KNX produktdatabas International 2020-01-01

      KNXPROD
      14,53 MB
    • Applikationsbeskrivning

      Bild Application description ETS for 853451xx-853461xx - KNX radio motion detector comfort quicklink (EN, vers. 6T8015-51b) | Hager Sverige

      Application description ETS for 853451xx-853461xx - KNX radio motion detector comfort quicklink (EN, vers. 6T8015-51b)

      Applikationsbeskrivning en-GB, pl-PL 2013-09-09

      PDF
      3,07 MB
      Bild Application description ETS for 853451xx-853461xx - KNX radio motion detector comfort quicklink (EN, vers. 6T8015-52b) | Hager Sverige

      Application description ETS for 853451xx-853461xx - KNX radio motion detector comfort quicklink (EN, vers. 6T8015-52b)

      Applikationsbeskrivning en-GB, pl-PL 2012-09-13

      PDF
      3,03 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration of Conformity | Hager Sverige

      Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) International 2021-05-04

      PDF
      317,13 kB
      Bild Declaration of Conformity | Hager Sverige

      Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) International 2021-05-04

      PDF
      327,96 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      TRE202 - Radioaktor för utomhusbruk, 2-kanaler 10 A, IP55
      TRE202
      Radioaktor för utomhusbruk, 2-kanaler 10 A, IP55
      E-nr.
      1764133
    • 2
      TU402 - Fjärrkontroll radio 2 kanaler
      TU402
      Fjärrkontroll radio 2 kanaler
      E-nr.
      1764091
    • 3
      TRM692G - Jalusiaktor quicklink dosa
      TRM692G
      Jalusiaktor quicklink dosa
      E-nr.
      1739051
    • 4
      TRE201 - Radioaktor för utomhusbruk, 2-kanaler 10 A, IP55
      TRE201
      Radioaktor för utomhusbruk, 2-kanaler 10 A, IP55
      E-nr.
      1764132
    • 5
      TU406 - Fjärrkontroll radio 6 kanaler
      TU406
      Fjärrkontroll radio 6 kanaler
      E-nr.
      1764093

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet
    • Hör av dig:  031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group