Tryckdimmerinsats DALI, S.1/ B.x/ Q.x/ K.x/ R.x/ 1930, quicklink KNX 85421700
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Måste tillbehör
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Driftspänning230 - 230 V
-
Frekvens50 - 60 Hz
-
Strömförbrukning (standby)0,40 W
-
Driftstemperatur-5 - 45 °C
-
Inbyggnadsdjup32 mm
-
Höjd71 mm
-
Bredd71 mm
-
Djup33,20 mm
-
Dimning DALIJa
-
SäkringMed elektroniskt kortslutnings- överbelastningsskydd
-
AnslutningstypMed skruvanslutningar
-
Styrström40 - 40 mA
-
FärgVit
-
Relaterade SystemHager Q.x, Hager R.x, Hager S.x/B.x
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 85421700
-
Installationshandbok
Installationshandbok en-GB, fr-FR 2021-05-19
PDF1,01 MB -
Tekniska broschyrer
Coviva
Smarta hem, enkelt installerat
PDF1,84 MBQuicklink
Det smarta trådlösa systemet
PDF3,85 MBStrömställarserie R.1 / R.3 / R.classic
Tekniska broschyrer sv-SE 2018-03-28
PDF3,44 MB -
EU-försäkran (DoC)
EU-försäkran (DoC) International 2021-07-30
PDF214,05 kB