The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag - S.1
    • Dimmer - Serie S.1
    • 2997
    EAN
    4011334510086
    E-nr.
    1360636
    Förp
    1 st
    • Dimmer - Serie S.1

    Vriddimmer DALI Tunable White, slav 2997

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Vriddimmer DALI Tunable White, slav

    2997

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Previous
    Previous
    11371909
    11371909
    Centrumbricka vriddimmer, Vit, S.1
    Lägg till
    Lägg till
    11371606
    11371606
    Centrumbricka vriddimmer, Antracit, S.1
    Lägg till
    Lägg till

    Kompatibla produkter

    • Passar till 28 tillgängliga produkter

    Passar till

    • 10128989

      0,00 kr  / *
    • 10119949

      Ram 1-fack, S.1, Antracit

      0,00 kr  / *
    • 10119909

      Ram 1-fack, S.1, Vit

      0,00 kr  / *
    • 10129909

      Ram 2-fack, S.1, Vit

      0,00 kr  / *
    • 10139909

      Ram 3-fack, S.1, Vit

      0,00 kr  / *
    • 10129949

      Ram 2-fack, S.1, Antracit

      0,00 kr  / *
    • 10159909

      Ram 5-fack, S.1, Vit

      0,00 kr  / *
    • 10159949

      Ram 5-fack, S.1, Antracit

      0,00 kr  / *
    • 13099909

      Ram för KNX-knappar, vertikalt montage, Vit, S.1

      0,00 kr  / *
    • 13099949

      Ram för KNX-knappar, vertikalt montage, Antracit, S.1

      0,00 kr  / *
    • 10239919

      Ram 3-fack, S.1, Vit, horisontellt montage, märkfönster 45 x 6 mm

      0,00 kr  / *
    • 10139949

      Ram 3-fack, S.1, Antracit

      0,00 kr  / *
    • 10149909

      Ram 4-fack, S.1, Vit

      0,00 kr  / *
    • 10149949

      Ram 4-fack, S.1, Antracit

      0,00 kr  / *
    • 10119919

      Ram 1-fack, S.1, Vit, märkfönster 45 x 6 mm

      0,00 kr  / *
    • 10129919

      Ram 2-fack, S.1, Vit, vertikalt montage, märkfönster 45 x 6 mm

      0,00 kr  / *
    • 10139919

      Ram 3-fack, S.1, Vit, vertikalt montage, märkfönster 45 x 6 mm

      0,00 kr  / *
    • 10229919

      Ram 2-fack, S.1, Vit, horisontellt montage, märkfönster 45 x 6 mm

      0,00 kr  / *
    • 10118989

      Ram OBS! Utgått

      0,00 kr  / *
    • 10138989

      Ram OBS! Utgått

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Belys­ning
    • Färg­tem­pe­ratur
      2000 - 10000 K
    Dimen­sioner
    • Axel diameter
      4 mm
    • Inbygg­nads­djup
      31 mm
    • Höjd
      71 mm
    • Bredd
      71 mm
    • Djup
      50 mm
    Anslut­ning
    • Dimning DALI
      Ja
    Text
    • Belys­ning
      T.ex. lysrör, halo­gen­lampor och LED
    • Anslut­ningstyp
      Med skruvan­slut­ningar
    • Säkring
      Kort­slut­nings- och över­last­skydd (elekt­ro­nisk säkring)
    • Rela­te­rade System
      Q.x, S.x/B.x

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat 2997
    PDF
    RoHS-certifikat 2997
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 2997 | Hager Sverige

      Produktbild 2997

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatablad 2997 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 2997

      Vriddimmer DALI Tunable White, slav

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Manual for 2997-2998 - Rotary potentiometer DALI, Tunable white (EN, 2019-04) | Hager Sverige

      Manual for 2997-2998 - Rotary potentiometer DALI, Tunable white (EN, 2019-04)

      Installationshandbok en-GB 2020-01-01

      PDF
      337,82 kB
      Bild Manual for 2997-2998 - Rotary potentiometer DALI, Tunable white (SV, 2019-04) | Hager Sverige

      Manual for 2997-2998 - Rotary potentiometer DALI, Tunable white (SV, 2019-04)

      Installationshandbok sv-SE 2020-01-01

      PDF
      337,07 kB
    • Tekniska broschyrer

      Bild Enklaval | Hager Sverige

      Enklaval

      Våra mest efterfrågade produkter | Hager

      PDF
      10,28 MB
      Bild Serie 1930 | Hager Sverige

      Serie 1930

      Strömställarserie från Hager

      PDF
      4,42 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration of Conformity | Hager Sverige

      Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) International 2021-03-05

      PDF
      898,01 kB
      Bild Declaration of Conformity | Hager Sverige

      Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) International 2021-03-05

      PDF
      208,78 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      289110 - Reglerdon 1-10V, insats utan klor
      289110
      Reglerdon 1-10V, insats utan klor
      E-nr.
      1377394
    • 2
      11371909 - Centrumbricka vriddimmer, Vit, S.1
      11371909
      Centrumbricka vriddimmer, Vit, S.1
      E-nr.
      1803379
    • 3
      2909 - Vriddimmer 3-40W LED, insats med klor
      2909
      Vriddimmer 3-40W LED, insats med klor
      E-nr.
      1360633
    • 4
      2998 - Vriddimmer DALI Tunable White, master
      2998
      Vriddimmer DALI Tunable White, master
      E-nr.
      1360637
    • 5
      11371606 - Centrumbricka vriddimmer, Antracit, S.1
      11371606
      Centrumbricka vriddimmer, Antracit, S.1
      E-nr.
      1803380

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet
    • Hör av dig:  031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group