Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här
Komplettera ditt system
Tillbehör
Kompatibla produkter
-
Passar till 32 tillgängliga produkter
Passar till
Tekniska egenskaper
-
Driftspänning230 - 230 V
-
Frekvens50 - 60 Hz
-
Axel diameter4 mm
-
Höjd71 mm
-
Bredd71 mm
-
Djup40 mm
-
Dimning DALINej
-
Styrström50 - 50 mA
-
Omkopplingsström6 A
-
BelysningT.ex. för lysrörslampor och LV halogenlampor
-
AnslutningstypMed skruvanslutningar
-
SäkringKortslutnings- och överlastskydd (fintrådssäkring), Med reservsäkring
-
Relaterade SystemQ.x, S.x/B.x
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 289110
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad 289110
Reglerdon 1-10V, insats utan klor
PDF -
Installationshandbok
Manual for 289110-289610-92891xx - Rotary potentiometer (EN, 2012-06)
Installationshandbok en-GB 2020-01-01
PDF373,59 kB -
EU-försäkran (DoC)
Declaration of Conformity
EU-försäkran (DoC) International 2021-06-11
PDF297,52 kB
Declaration of Conformity
EU-försäkran (DoC) International 2021-06-11
PDF291,38 kB