Vriddimmer 3-40W LED, insats med klor 2909
Liknande produkter:
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här
Komplettera ditt system
Tillbehör
Se alla (22)Valfria tillbehör
-
Elektriska tillbehör/reservdelar för armaturer 1 tillgängliga produkter
Kompatibla produkter
-
Passar till 566 tillgängliga produkter
Tillbehör obligatoriska
Komplettera ditt system
Passar till
Tekniska egenskaper
-
Driftspänning230 - 230 V
-
Frekvens50 - 50 Hz
-
MaterialMetall, Plast
-
Axel diameter4 mm
-
Inbyggnadsdjup31 mm
-
Höjd71 mm
-
Bredd71 mm
-
Djup50 mm
-
Styr/manöverelementRoterande
-
Strömförbrukning (standby)0,20 W
-
Dimbara 230 V LED-lampor3 - 40 W
-
Ledararea0,5 - 2,5 mm²
-
Dimrings principFramkantsdimring
-
SäkringKortslutnings- och överlastskydd (fintrådssäkring)
-
UtförandeMed klor
-
AnslutningstypMed skruvanslutningar
-
Drift och styrningInget Bluetooth-gränssnitt
-
Omformare ingångNej
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 2909
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad 2909
Vriddimmer 3-40W LED, insats med klor
PDF -
Installationshandbok
Manual for 2909 - Rotary dimmer (R, LED) (EN, 2019-05)
Installationshandbok en-GB 2020-01-01
PDF266,78 kB
Manual for 2909 - Rotary dimmer (R, LED) (SV, 2019-05)
Installationshandbok sv-SE 2020-01-01
PDF265,91 kB -
EU-försäkran (DoC)
Declaration of Conformity
EU-försäkran (DoC) International 2021-02-15
PDF891,82 kB
Declaration of Conformity
EU-försäkran (DoC) International 2021-02-15
PDF891,81 kB