Dimmerinsats med möjlighet att styra via Matter, 1 kanal, för serie A.8/C.8 WDN2030
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här
Komplettera ditt system
Tillbehör
Se alla (15)Valfria tillbehör
-
Tryckknapp 1 tillgängliga produkter
Kompatibla produkter
-
Passar till 572 tillgängliga produkter
Tillbehör obligatoriska
Komplettera ditt system
Passar till
Tekniska egenskaper
-
Driftspänning230 - 230 V
-
Frekvens50 - 60 Hz
-
MaterialMetall, Plast
-
Inbyggnadsdjup32 mm
-
Höjd70 mm
-
Bredd70 mm
-
Djup32 mm
-
Strömförbrukning (standby)0,2 W
-
230 V glöd- och halogenlampor350 W
-
Maximal belastning (magnetisk transfomator)200 VA
-
Max. belastning (elektronisk transformator)400 VA
-
Eftermonterings-LED200 W
-
Dimbara 230 V LED-lampor3 - 200 W
-
Driftstemperatur-5 - 45 °C
-
Med bussystem KNX radioNej
-
Ledararea1 - 2,5 mm²
-
Antal moduler1
-
Beskrivning av specialfunktioner för insatserDimmer 1-vägs används med tryckknapps- och rörelsedetektorapplikationsmodul, med extra styringång, Optimering av dimningsprestanda genom finjustering av belastningstyp och ett speciellt justeringsläge
-
Omformare ingångJa
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild WDN2030
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad WDN2030
Dimmerinsats med möjlighet att styra via Matter, 1 kanal, för serie A.8/C.8
PDF -
Installationshandbok
Installationshandbok en-GB 2026-06-09
PDF1,55 MB -
Flyer
Svart eller vit. Samma pris. Vår nya standard.
PDF2,81 MB -
Tekniska broschyrer
Ett strömställarsystem.
Bättre. Helt enkelt.
PDF4,13 MB -
EU-försäkran (DoC)
EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-11-21
PDF188,49 kB