Tryckknappsinsats 2 knappar, Matter, A.8/C.8 WAC1020
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här
Komplettera ditt system
Tillbehör
Se alla (39)Valfria tillbehör
-
Elektronisk strömställare 1 tillgängliga produkter -
Dimmer 1 tillgängliga produkter -
Jalusibrytare / tryckknapp 1 tillgängliga produkter -
Tillbehör/ tätningskit IP44 1 tillgängliga produkter
Kompatibla produkter
-
Passar till 542 tillgängliga produkter
Tillbehör obligatoriska
Komplettera ditt system
Passar till
Tekniska egenskaper
-
Märkström IN0
-
Antal slutande kontakter0
-
Antal NC-kontakter0
-
Övervakningsfönster/ljusuttagJa
-
Antal moduler1
-
Effektförlust vid IN0
-
Märkdriftspänning Ue0-0 V
-
Styrspänning AC0-0 V
-
Styr/manöverelementDubbel tryckknapp
-
Driftspänning230 V +/- 10%
-
Typ av monteringInsticksmontering
-
AnslutningsbarJa
-
Matter‑standarden för uppkopplingJa
-
Beskrivning av särskilda funktioner för tryckknapparLokal styrning av den anslutna lasten med knappar eller förlängningslinjer och via Matter ekosystem, Inställningar för LED-indikator: Statusindikering, orienteringsbelysning, avstängd, styrning via Matter, Vid användning med strömförsörjningsinsats: Slav för att aktivera en masterenhet (upp till 5 slavar möjliga) samt Matter-knappar, Vid användning med dimmerinsats: Memorera dimningsnivå/välj belastningstyp, LED-indikatorinställningar, styrning via Matter- och Matter-knappar, Vid användning med brytarinsats: Alltid PÅ-läge för permanent stängning av reläutgången, Matter-knappar och LED-indikatorinställningar
-
Antal knappar2
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild WAC1020
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad WAC1020
Tryckknappsinsats 2 knappar, Matter, A.8/C.8
PDF -
Installationshandbok
Installationshandbok en-GB 2026-10-07
PDF1,66 MB
Installationshandbok sv-SE 2026-10-07
PDF1,68 MB -
Flyer
Svart eller vit. Samma pris. Vår nya standard.
PDF2,81 MB -
Tekniska broschyrer
Ett strömställarsystem.
Bättre. Helt enkelt.
PDF4,13 MB -
EU-försäkran (DoC)
EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-11-21
PDF280,32 kB