Markisinsats med möjlighet att styra via Matter, 1 kanal, för serie A.8 WDN2040
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Komplettera ditt system
Tillbehör
Se alla (34)Valfria tillbehör
-
Tryckknapp 1 tillgängliga produkter
Kompatibla produkter
-
Passar till 552 tillgängliga produkter
Tillbehör obligatoriska
Komplettera ditt system
Passar till
Tekniska egenskaper
-
Märkspänning230 V
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Driftstemperatur-5 - 45 °C
-
Beskrivning av specialfunktioner för insatserJalusistyrning 1-vägs används med tryckknappsapplikationsmodul, med extra styringång, Autokalibrering
-
Frekvens50 - 60 Hz
-
Relaterade ProdukttypRam, Tryckknapp, Täcklock för tryckknapp, Utanpåliggande dosa
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild WDN2040
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad WDN2040
Markisinsats med möjlighet att styra via Matter, 1 kanal, för serie A.8
PDF -
Installationshandbok
Installationshandbok en-GB 2026-06-09
PDF1,77 MB -
Flyer
Svart eller vit. Samma pris. Vår nya standard.
PDF2,81 MB -
Tekniska broschyrer
Ett strömställarsystem.
Bättre. Helt enkelt.
PDF4,13 MB -
EU-försäkran (DoC)
EU-försäkran (DoC) en-US 2026-01-08
PDF330,66 kB