The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag - A.8
    • A.8 - Ström­stäl­lare, tryck­knappar med till­behör
    • WDN9011
    EAN
    3250610105337
    E-nr.
    1741407
    Förp
    1 st
    • A.8 - Dimmers
    • A.8 - Ström­stäl­lare, tryck­knappar med till­behör
    • A.8 - Rörel­se­de­tek­torer
    • A.8 - KNX-appli­ka­tion
    • A.8 - Matter-s­tan­dard
    • Visa mer

    Stöldskyddsskruv för elektroniska enheter WDN9011

    Snart tillgänglig

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Stöldskyddsskruv för elektroniska enheter

    WDN9011

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Mate­rial
    • Mate­rial
      Metall
    Dimen­sioner
    • Djup
      13,2 mm
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    • Slag­tå­lighet IK
      IK05
    Anslut­ning
    • Typ av monte­ring
      Skruv­mon­te­ring

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Push button connectable, 1-gang, A.x/C.x (English)
    PDF
    679,59 kB
    REACH declaration WDN9011
    PDF
    RoHS report WDN9011
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild WDN9011 | Hager Sverige

      Produktbild WDN9011

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad WDN9011 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad WDN9011

      Stöldskyddsskruv för elektroniska enheter

      PDF
    • STEP-filer

      Bild STEP-filer International 2026-04-15 | Hager Sverige

      STEP-filer International 2026-04-15

      STP
      406,61 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      1
    • 1
      2909 - Vriddimmer 3-40W LED, insats med klor
      2909
      Vriddimmer 3-40W LED, insats med klor
      E-nr.
      1360633

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group