The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Fastighet­s­au­to­matik KNX
    • Sensorer
    • Tryck­knapps­sen­sorer KNX Secure
    • WAN7010BG
    EAN
    3250610063163
    Förp
    10 St
    • A.8 - Dimmers
    • A.8 - Ström­stäl­lare, tryck­knappar med till­behör

    • A.8 - Matter
    • C.8 - Dimmers
    • C.8 - Ljus­styr­ning
    • (unt­rans­la­ted) C.8 - Matter Stan­dard
    • Tryck­knapps­sen­sorer KNX Secure
    • Visa mer

    Knappsats 1 knapp, för serie A.8/C.8, svart blank WAN7010BG

    Snart tillgänglig

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Knappsats 1 knapp, för serie A.8/C.8, svart blank

    WAN7010BG

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Previous
    Previous
    WAC1010
    WAC1010
    Tryckknapp 1 knapp, Matter, A.8/C.8
    Lägg till
    Lägg till
    WDN2010
    WDN2010
    Reläinsats KNX, 1 kanal, 10 Ampere, för serie A.8
    Lägg till
    Lägg till
    WDN2030
    WDN2030
    Dimmerinsats KNX, 1 kanal, för serie A.8
    Lägg till
    Lägg till
    WDN2040
    WDN2040
    Markisinsats KNX, 1 kanal, för serie A.8
    Lägg till
    Lägg till
    WDN2061
    WDN2061
    Strömförsörjningsinsats utan lastutgång, A.8/C.8
    Lägg till
    Lägg till
    WAK2011
    WAK2011
    Insats för knappsats, KNX Secure, 1 knapp, A.8
    Lägg till
    Lägg till

    Valfria tillbehör

    • Ram 3 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Ram
    • WAD9100X05

      Ram 1-fack, C.8, solar aluminium borstad

      0,00 kr  / *
    • WAD9100X06

      Ram 1-fack, C.8, dawn aluminium borstad

      0,00 kr  / *
    • WAD9100X07

      Ram 1-fack, C.8, eclipse aluminium borstad

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Arki­tektur
    • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
      Enkel vippa
    Kontroller och indi­ka­torer
    • Antal knappar
      1
    • Med indi­kator
      Nej
    Mate­rial
    • Färg
      Natt svart
    • RAL-kod
      9005
    • Ytbe­hand­ling
      Blank
    • Mate­rial
      Termo­plast
    • Behand­ling
      Obehandlad
    Dimen­sioner
    • Höjd
      55 mm
    • Bredd
      55 mm
    • Djup
      8 mm
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      0
    Anslut­ning
    • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
      Utan
    • Typ av monte­ring
      Snäpp­fäste
    Utrust­ning
    • Över­vak­nings­föns­ter/­ljus­uttag
      Ja
    Till­behör
    • Har märks­fält
      Nej
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    • Slag­tå­lighet IK
      IK04
    • Rela­te­rade System
      A.1, A.8, C.1, C.8
    Iden­ti­fi­e­ring
    • Samman­sätt­ning
      Centrum täck­platta

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Cover push button 1-g. A.x/C.x white gl. (English )
    PDF
    2,77 MB
    REACh-certifikat WAN7010BG
    PDF
    RoHS-certifikat WAN7010BG
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild WAN7010BG | Hager Sverige

      Produktbild WAN7010BG

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad WAN7010BG | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad WAN7010BG

      Knappsats 1 knapp, för serie A.8/C.8, svart blank

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild Ett strömställarsystem. | Hager Sverige

      Ett strömställarsystem.

      Bättre. Helt enkelt.

      PDF
      4,13 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-11-21 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-11-21

      PDF
      280,32 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      WAN7011BM - Vippa enkel, I/O, för serie A.8, svart matt
      WAN7011BM
      Vippa enkel, I/O, för serie A.8, svart matt
      E-nr.
      1802451
    • 2
      WAN7050WM - Knappsats 1 knapp, pilsymboler, A.8/C.8,A.8/C.8 vit matt
      WAN7050WM
      Knappsats 1 knapp, pilsymboler, A.8/C.8, A.8/C.8 vit matt
    • 3
      WAN7050BM - Trycke 1-vägs, pilsymboler, för serie A.8 svart matt
      WAN7050BM
      Trycke 1-vägs, pilsymboler, för serie A.8 svart matt
      E-nr.
      1802453
    • 4
      WAN7010WM - Knappsats 1 knapp, för serie A.8/C.8, vit matt
      WAN7010WM
      Knappsats 1 knapp, för serie A.8/C.8, vit matt
    • 5
      WAN7050WG - Trycke 1-vägs, pilsymboler, för serie A.8 vit blank
      WAN7050WG
      Trycke 1-vägs, pilsymboler, för serie A.8 vit blank
      E-nr.
      1802454

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group