Insats för knappsats, KNX Secure, 1 knapp, A.8 WAK2011
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Komplettera ditt system
Tillbehör
Se alla (8)Valfria tillbehör
-
Tillbehör/ tätningskit IP44 1 tillgängliga produkter
Kompatibla produkter
-
Passar till 141 tillgängliga produkter
Tillbehör obligatoriska
Komplettera ditt system
Passar till
Tekniska egenskaper
-
MonteringInfälld montering
-
Driftstemperatur-5 - 40 °C
-
Strömförbrukning buss (dataöverföring)20 mA
-
Anslutning/anslutningstypPlug-in anslutning
-
Med temperaturgivareNej
-
Driftspänning21 - 32 V
-
Strömförbrukning20 mA
-
Inbyggnadsdjup28 mm
-
Inbyggnadsdjup infällda lådor28 mm
-
Höjd71 mm
-
Bredd71 mm
-
Djup42 mm
-
Antal manöverpunkter2
-
Med LED-indikeringJa
-
FärgSvart
-
MaterialPlast
-
YtbehandlingMatt
-
Med displayNej
-
Har märksfältNej
-
BussystemKNX Secure
-
FunktionKNX-funktioner: Växla, skicka värde, scenanrop
-
UtförandeKlämfäste, Skruvanslutning för varje modulinsats med bifogad adapter i kapsling
-
DriftlägeDriftläget kan ställas in för persienn eller rulljalusi, Driftlägen: komfort, nattreducering och frostskydd, Driftlägen: Av/auto/manuell
-
AvsäkringIngen
-
TemperaturTemperaturmätning via intern temperatursensor
-
SpänningDC-spänningsförande
-
Bussanslutning inkluderadJa
-
AT_PUBRALCode9005
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild WAK2011
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad WAK2011
Insats för knappsats, KNX Secure, 1 knapp, A.8
PDF -
Manual
Manual de-DE, fr-FR, en-GB, nl-NL, sv-SE, pl-PL, es-ES, pt-PT 2026-06-01
PDF3,41 MB -
EU-försäkran (DoC)
EU Declaration of Conformity
EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-20
PDF285,80 kB