Reläinsats med möjlighet att styra via Matter, 1 kanal, 10 A, för serie A.8/C.8 WDN2010
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här
Komplettera ditt system
Tillbehör
Se alla (15)Valfria tillbehör
-
Tryckknapp 1 tillgängliga produkter
Kompatibla produkter
-
Passar till 531 tillgängliga produkter
Tillbehör obligatoriska
Komplettera ditt system
Passar till
Tekniska egenskaper
-
Driftspänning230 - 230 V
-
Kan användas med rörelsesensorJa
-
Frekvens50 - 60 Hz
-
Strömförbrukning (standby)0,1 W
-
230 V glöd- och halogenlampor2300 W
-
Lysrör, Duokopplade'1500 W
-
Maximal belastning (magnetisk transfomator)1500 VA
-
Max. belastning (elektronisk transformator)1500 VA
-
Eftermonterings-LED350 W
-
Filament-LED för eftermontering500 W
-
Minsta kontaktbelastning vid drift15 W
-
Antal moduler1
-
Driftstemperatur-5 - 45 °C
-
Inbyggnadsdjup22 mm
-
Antal kanaler1
-
Beskrivning av specialfunktioner för insatserPÅ/AV-relä 1vägs används med tryckknapps- och rörelsedetektorapplikationsmodul, med extra styringång
-
Kompatibel med elektroniska transformatorerJa
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild WDN2010
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad WDN2010
Reläinsats med möjlighet att styra via Matter, 1 kanal, 10 A, för serie A.8/C.8
PDF -
Installationshandbok
Installationshandbok en-GB 2026-06-09
PDF1,53 MB
Installationshandbok sv-SE 2026-09-28
PDF1,54 MB -
Flyer
Svart eller vit. Samma pris. Vår nya standard.
PDF2,81 MB -
Tekniska broschyrer
Ett strömställarsystem.
Bättre. Helt enkelt.
PDF4,13 MB -
EU-försäkran (DoC)
EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-11-21
PDF188,64 kB