Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Komplettera ditt system
Tillbehör
Kompatibla produkter
-
Passar till 28 tillgängliga produkter
Passar till
Tekniska egenskaper
-
Frekvens50 - 60 Hz
-
Färgtemperatur2000 - 10000 K
-
Axel diameter4 mm
-
Inbyggnadsdjup31 mm
-
Höjd71 mm
-
Bredd71 mm
-
Djup50 mm
-
Dimning DALIJa
-
Styrström52 - 52 mA
-
BelysningT.ex. lysrör, halogenlampor och LED
-
AnslutningstypMed skruvanslutningar
-
SäkringKortslutnings- och överlastskydd (elektronisk säkring)
-
Relaterade SystemQ.x, S.x/B.x
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 2998
-
Product datasheet
Hager Produktdatablad 2998
Vriddimmer DALI Tunable White, master
PDF -
Installationshandbok
Manual for 2997-2998 - Rotary potentiometer DALI, Tunable white (EN, 2019-04)
Installationshandbok en-GB 2020-01-01
PDF337,82 kB
Manual for 2997-2998 - Rotary potentiometer DALI, Tunable white (SV, 2019-04)
Installationshandbok sv-SE 2020-01-01
PDF337,07 kB -
Tekniska broschyrer
Enklaval
Våra mest efterfrågade produkter | Hager
PDF10,28 MB
Serie 1930
Strömställarserie från Hager
PDF4,42 MB -
EU-försäkran (DoC)
Declaration of Conformity
EU-försäkran (DoC) International 2021-03-05
PDF898,01 kB
Declaration of Conformity
EU-försäkran (DoC) International 2021-03-05
PDF208,78 kB