Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här
Komplettera ditt system
Tillbehör
Kompatibla produkter
-
Passar till 31 tillgängliga produkter
Passar till
Tekniska egenskaper
-
Driftspänning230 - 230 V
-
Frekvens50 - 60 Hz
-
MaterialMetall, Plast
-
Axel diameter4 mm
-
Inbyggnadsdjup24 mm
-
Höjd71 mm
-
Bredd71 mm
-
Djup43 mm
-
Styr/manöverelementTryck- och vridbrytare
-
Strömförbrukning (standby)0,30 W
-
Ledararea0,5 - 4,0 mm²
-
SpänningSpänningstest möjligt utan demontering
-
UtförandeMed klor
-
AnslutningstypMed snabbanslutning
-
Drift och styrningInget Bluetooth-gränssnitt
-
Omformare ingångNej
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 296210
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad 296210
Vriddimmer slav för 1360642, max. 3 slavar, insats med klor
PDF -
Installationshandbok
Manual for 2945xx-296210 - Extension unit insert (EN, 2019-05)
Installationshandbok en-GB 2020-01-01
PDF398,37 kB
Manual for 2945xx-296210 - Extension unit insert (SV, 2019-05)
Installationshandbok sv-SE 2020-01-01
PDF397,52 kB -
EU-försäkran (DoC)
Declaration of Conformity
EU-försäkran (DoC) International 2021-03-24
PDF1,02 MB
Declaration of Conformity
EU-försäkran (DoC) International 2021-03-24
PDF1,02 MB