• 85421100
    EAN
    4011334375913
    Förp
    1 st

    85421100

    Finns inte längre tillgänglig

    Liknande produkter:

    WDN2030
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
    85421100

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Se alla (25)
    Previous
    Previous
    85346185
    85346185
    Rörelsedetektor PIR, 2, 2m, med tryckknapp, KNX quicklink, Antracit, S.1
    Lägg till
    Lägg till
    85648183
    85648183
    Tryckknapp dubbel, KNX quicklink, Silver, S.1
    Lägg till
    Lägg till
    85648185
    85648185
    Tryckknapp dubbel, KNX quicklink, Antracit, S.1
    Lägg till
    Lägg till
    85648188
    85648188
    Tryckknapp dubbel, KNX quicklink, Vit, S.1
    Lägg till
    Lägg till
    85342285
    85342285
    Rörelsedetektor PIR, 2, 2m, med tryckknapp, Antracit S.1
    Lägg till
    Lägg till
    85342288
    85342288
    Rörelsedetektor PIR, 2, 2m, med tryckknapp, Vit S.1
    Lägg till
    Lägg till

    Tillbehör obligatoriska

    • 85346185

      Rörelsedetektor PIR, 2, 2m, med tryckknapp, KNX quicklink, Antracit, S.1

      0,00 kr  / *
    • 85648183

      Tryckknapp dubbel, KNX quicklink, Silver, S.1

      0,00 kr  / *
    • 85648185

      Tryckknapp dubbel, KNX quicklink, Antracit, S.1

      0,00 kr  / *
    • 85648188

      Tryckknapp dubbel, KNX quicklink, Vit, S.1

      0,00 kr  / *
    • 85342285

      Rörelsedetektor PIR, 2, 2m, med tryckknapp, Antracit S.1

      0,00 kr  / *
    • 85342288

      Rörelsedetektor PIR, 2, 2m, med tryckknapp, Vit S.1

      0,00 kr  / *
    • 85345185

      Rörelsedetektor PIR, 1, 1m, med tryckknapp, KNX quicklink, Antracit, S.1

      0,00 kr  / *
    • 85345188

      Rörelsedetektor PIR, 1, 1m, med tryckknapp, KNX quicklink, Vit, S.1

      0,00 kr  / *
    • 85342185

      Rörelsedet 2, 2m S.1/B.3/B.7 Antracit OBS! Utgått

      0,00 kr  / *
    • 85342188

      Rörelsedet 2, 2m S.1/B.3/B.7 Vit OBS! Utgått

      0,00 kr  / *
    • 85145183

      Tryckknapp enkel, KNX quicklink, Silver, S.1

      0,00 kr  / *
    • 85145185

      Tryckknapp enkel, KNX quicklink, Antracit, S.1

      0,00 kr  / *
    • 85145188

      Tryckknapp enkel, KNX quicklink, Vit, S.1

      0,00 kr  / *
    • 85341288

      Rörelsedetektor PIR, 1, 1m, med tryckknapp, Vit S.1

      0,00 kr  / *
    • 85346188

      Rörelsedetektor PIR, 2, 2m, med tryckknapp, KNX quicklink, Vit, S.1

      0,00 kr  / *
    • 85346129

      Rörelsedetektor 2, 2m, Q.x, Quicklink KNX/ Elektronisk plattform, Vit

      0,00 kr  / *
    • 85341183

      Rörelsedet 1, 1m S.1/B.3/B.7 Silver OBS! Utgått

      0,00 kr  / *
    • 85341185

      Rörelsedet 1, 1m S.1/B.3/B.7 Antracit OBS! Utgått

      0,00 kr  / *
    • 85341188

      Rörelsedet 1, 1m S.1/B.3/B.7 Vit OBS! Utgått

      0,00 kr  / *
    • 85141185

      Tryckknapp enkel, KNX, Antracit, S.1

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Spän­ning
    • Drift­spän­ning
      230 - 230 V
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Metall, Plast
    Dimen­sioner
    • Inbygg­nads­djup
      32 mm
    • Höjd
      71 mm
    • Bredd
      71 mm
    • Djup
      33,20 mm
    Arki­tektur
    • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
      Enkel tryck­knapp
    Ström
    • Ström­för­bruk­ning (standby)
      0,30 W
    Belys­ning
    • Dimbara 230 V LED-lampor
      3 - 120 W
    • LED-lam­pans effekt
      250 W
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    Anslut­ning
    • Ledar­area
      1,5 - 2,5 mm²
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      0
    Text
    • Dimrings princip
      Auto­ma­tisk lastav­kän­ning för inställ­ning av dimrings­princip (auto­de­tect process)
    • Säkring
      Kort­slut­nings- och över­last­skydd (elekt­ro­nisk säkring)
    • Utfö­rande
      Med klor
    • Anslut­ningstyp
      Med skruvan­slut­ningar
    • Expan­sions­enhet ingång
      Utan ingång 230 V
    • Drift och styr­ning
      Inget Blue­toot­h-gräns­snitt
    Utrust­ning
    • Omfor­mare ingång
      Ja

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - kallysto.line FM compl.: Rotary DIM leading/trailing phase ctrl. 400W White (English)
    PDF
    8,01 MB
    REACh-certifikat 85421100
    PDF
    RoHS-certifikat 85421100
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 85421100 | Hager Sverige

      Produktbild 85421100

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad 85421100 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 85421100

      Produktdatablad sv-SE 2026-06-06

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Manual for 854211XX-854212XX-854221XX - Universal push-button dimmer 1-/2gang (EN-NL, 2021-07) | Hager Sverige

      Manual for 854211XX-854212XX-854221XX - Universal push-button dimmer 1-/2gang (EN-NL, 2021-07)

      Installationshandbok en-GB, nl-NL 2021-04-20

      PDF
      1,91 MB
      Bild Manual for 854211XX-854212XX-854221XX - Universal push-button dimmer 1-/2gang (SV, 2022-04) | Hager Sverige

      Manual for 854211XX-854212XX-854221XX - Universal push-button dimmer 1-/2gang (SV, 2022-04)

      Installationshandbok sv-SE 2022-06-23

      PDF
      811,69 kB
    • Tekniska broschyrer

      Bild Quicklink | Hager Sverige

      Quicklink

      Det smarta trådlösa systemet

      PDF
      3,85 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2022-12-16

      PDF
      168,45 kB
      Bild Declaration of Conformity | Hager Sverige

      Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) International 2021-09-17

      PDF
      292,67 kB
      Bild Declaration of Conformity | Hager Sverige

      Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) International 2021-09-17

      PDF
      296,97 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB, de-DE 2021-11-18 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB, de-DE 2021-11-18

      PDF
      272,57 kB
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
    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group