The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Kana­li­sa­tion
    • Till­behör (vägg­ut­tag, ramar etc.) - Föns­ter­bänk­s­ka­naler
    • Data, multi­media m.m - Föns­ter­bänk­s­ka­naler
    • 80262180
    EAN
    3250617154116
    E-nr.
    1738970
    Förp
    1 st
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Data, multi­media m.m - Föns­ter­bänk­s­ka­naler
    • Rörelse- och närva­ro­de­tek­torer
    • Visa mer

    Rörelsedetektor PIR, S.1/ B.x, easy-KNX 1,1m, busskopplare 80262180

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Rörelsedetektor PIR, S.1/ B.x, easy-KNX 1,1m, busskopplare

    80262180

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Previous
    Previous
    80960459
    80960459
    C-bricka PIR easy-KNX S.1 Polarvit BLANK OBS! Utgått
    Lägg till
    Lägg till
    80960409
    80960409
    Centrumbricka, PIR, KNX, Vit, S.1
    Lägg till
    Lägg till
    80960485
    80960485
    Centrumbricka, PIR, KNX, Antracit, S.1
    Lägg till
    Lägg till
    80960483
    80960483
    Centrumbricka, PIR, KNX, Silver, S.1
    Lägg till
    Lägg till

    Kompatibla produkter

    • Passar till 2 tillgängliga produkter

    Passar till

    • GLT4001

      Apparatdosa BR65-produkt (ej extern produkt t.ex. S.1 passar ej) 1-fack, Grå

      0,00 kr  / *
    • 80960409

      Centrumbricka, PIR, KNX, Vit, S.1

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Rekom­men­derad instal­la­tions­höjd
      1,10 - 1,10 m
    Inställ­ningar
    • Konfi­gu­ra­tions­läge som stöds
      ETS, easy
    • Minimal arbets­cykel
      10 s
    Funk­tioner
    • Maximal arbets­cykel
      30 min
    Anslut­ning
    • Med bussystem KNX radio
      Nej
    Spän­ning
    • Drift­spän­ning över buss
      21 - 32 V
    Leve­ran­sens omfatt­ning
    • Bussan­slut­ning inklu­derad
      Ja
    Elekt­risk ström
    • Ström­för­bruk­ning buss (data­över­fö­ring)
      10 mA
    Belys­ning
    • Respons­ljus­styrkan justerbar
      5 - 1000 lx
    Detek­te­ring
    • Detek­te­rings­vin­kel, juste­ring
      45 - 90 °
    • Detek­te­rings­om­råde, hori­son­tellt
      90 - 180
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Metall, Plast
    Text
    • Tryck­knapp
      Med knapp för auto­ma­tik/per­ma­nent TILL/per­ma­nent FRÅN
    • Drift­läge
      Med test­läge, Master-/­slav­drift för täck­ning av stora detek­te­rings­om­råden, Med 3 drift­lä­gen: auto­ma­tisk/per­ma­nent TILL/per­ma­nent FRÅN
    • Funk­tion
      Närva­ro­si­mu­le­ring, Med party funk­tion
    • Utfö­rande
      Med klor, Med demon­te­rings­skydd
    Räck­vidd
    • Max. över­fö­rings­om­råde framåt
      12 m
    • Max. sänd­nings­längd, åt sidorna
      8 m
    Efter­levnad av data­be­stäm­melser
    • Gene­rerar data.
      Ja
    • Data­typer
      Grund­läg­gande infor­ma­tion, Gene­riskt KNX tele­gram
    • Data­format
      KNX (TP)
    • Uppskattad daglig data­volym
      10 KB - 100 KB
    • Gene­re­ring av real­tids­data
      Ja
    • Data lagras på enheten
      Nej

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat 80262180
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 80262180 | Hager Sverige

      Produktbild 80262180

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad 80262180 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 80262180

      Rörelsedetektor PIR, S.1/ B.x, easy-KNX 1,1m, busskopplare

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok en-GB, tr-TR 2021-10-04 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB, tr-TR 2021-10-04

      PDF
      1,28 MB
    • Katalog

      Bild KNX 2018 | Hager Sverige

      KNX 2018

      Produktkatalog

      PDF
      37,27 MB
    • KNX produktdatabas

      Bild ETS4-ETS5 (vers. 1.1) - KNX Database for KNX Motion detector with BCU | Hager Sverige

      ETS4-ETS5 (vers. 1.1) - KNX Database for KNX Motion detector with BCU

      KNX produktdatabas International 2020-01-01

      KNXPROD
      254,40 kB
      Bild ETS Database for 80262xxx | Hager Sverige

      ETS Database for 80262xxx

      KNX produktdatabas en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2023-08-25

      KNXPROD
      254,40 kB
    • Applikationsbeskrivning

      Bild Application description ETS for 802621xx-802622xx - Motion detector with bus coupling unit (EN, 2016-08), easy link | Hager Sverige

      Application description ETS for 802621xx-802622xx - Motion detector with bus coupling unit (EN, 2016-08), easy link

      Applikationsbeskrivning en-GB, pl-PL 2016-08-04

      PDF
      2,34 MB
      Bild Application description ETS for 802621xx-802622xx - Motion detector with bus coupling unit (SV, 2016-08), easy link | Hager Sverige

      Application description ETS for 802621xx-802622xx - Motion detector with bus coupling unit (SV, 2016-08), easy link

      Applikationsbeskrivning sv-SE 2016-08-04

      PDF
      2,34 MB
      Bild Application description ETS for KNX Motion detector (EN, 2016-02) | Hager Sverige

      Application description ETS for KNX Motion detector (EN, 2016-02)

      Applikationsbeskrivning International 2016-02-09

      PDF
      2,90 MB
      Bild Application description ETS for KNX Motion detector (SE, 2016-02) | Hager Sverige

      Application description ETS for KNX Motion detector (SE, 2016-02)

      Applikationsbeskrivning sv-SE 2016-02-19

      PDF
      4,25 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration of Conformity | Hager Sverige

      Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) International 2021-07-30

      PDF
      257,09 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      85121200 - Reläsinsats, S.1/ B.x/ Q.x, Quicklink KNX/ Elektronisk plattform
      85121200
      Reläsinsats, S.1/ B.x/ Q.x, Quicklink KNX/ Elektronisk plattform
      E-nr.
      1801272
    • 2
      85121100 - Brytarinsats universal, S.1/ B.x/ Q.x, 70W LED 400W/VA, Elektronisk plattform
      85121100
      Brytarinsats universal, S.1/ B.x/ Q.x, 70W LED 400W/VA, Elektronisk plattform
      E-nr.
      1801271
    • 3
      85221100 - Markisinsats, S.1/ B.x/ Q.x, Elektronisk plattform
      85221100
      Markisinsats, S.1/ B.x/ Q.x, Elektronisk plattform
    • 4
      80142180 - Tryckknapp, 4-kanaler, med busskopplare, KNX, S.1, insats utan klor
      80142180
      Tryckknapp, 4-kanaler, med busskopplare, KNX, S.1, insats utan klor
      E-nr.
      1738846
    • 5
      80141180 - Tryckknapp, 2-kanaler, med busskopplare, KNX, S.1, insats utan klor
      80141180
      Tryckknapp, 2-kanaler, med busskopplare, KNX, S.1, insats utan klor
      E-nr.
      1738845

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group