The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Fastighet­s­au­to­matik KNX
    • Sensorer
    • Rörelse- och närva­ro­de­tek­torer
    • 80960459
    EAN
    3250617154659
    Förp
    1 st
    • Rörelse- och närva­ro­de­tek­torer

    C-bricka PIR easy-KNX S.1 Polarvit BLANK OBS! Utgått 80960459

    Liknande produkter:

    WAN7040WG
    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    C-bricka PIR easy-KNX S.1 Polarvit BLANK OBS! Utgått

    80960459

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Anslut­ning
    • Med bussystem KNX radio
      Nej
    Dimen­sioner
    • Höjd
      55,50 mm
    • Bredd
      55,50 mm
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Infälld monte­ring
    Mate­rial
    • Färg
      Vit
    • RAL-kod
      Motsvarar RAL 9010
    • Mate­rial
      Termo­plast

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACh-certifikat 80960459
    PDF
    RoHS-certifikat 80960459
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 80960459 | Hager Sverige

      Produktbild 80960459

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad 80960459 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 80960459

      C-bricka PIR easy-KNX S.1 Polarvit BLANK OBS! Utgått

      PDF
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      80960429 - Centrumbricka rörelsedetektor PIR, Q.x, easy KNX, Vit
      80960429
      Centrumbricka rörelsedetektor PIR, Q.x, easy KNX, Vit
      E-nr.
      1738976
    • 2
      85345188 - Rörelsedetektor PIR, 1,1m, med tryckknapp, KNX quicklink, Vit, S.1
      85345188
      Rörelsedetektor PIR, 1, 1m, med tryckknapp, KNX quicklink, Vit, S.1
      E-nr.
      1738615
    • 3
      TRE720 - Radiokit rörelsedetektor 1-kanals uttag
      TRE720
      Radiokit rörelsedetektor 1-kanals uttag
      E-nr.
      1764147
    • 4
      TRE600 - Strålkastare LED med PIR Quicklink
      TRE600
      Strålkastare LED med PIR Quicklink
      E-nr.
      1738056
    • 5
      80960409 - Centrumbricka, PIR, KNX, Vit, S.1
      80960409
      Centrumbricka, PIR, KNX, Vit, S.1
      E-nr.
      1738974

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group