The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Kana­li­sa­tion
    • Till­behör (vägg­ut­tag, ramar etc.) - Föns­ter­bänk­s­ka­naler
    • Data, multi­media m.m - Föns­ter­bänk­s­ka­naler
    • 80960409
    EAN
    3250617156387
    E-nr.
    1738974
    Förp
    1 st
    • Data, multi­media m.m - Föns­ter­bänk­s­ka­naler
    • Rörelse- och närva­ro­de­tek­torer
    • Visa mer

    Centrumbricka, PIR, KNX, Vit, S.1 80960409

    Liknande produkter:

    WAN7040WG
    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Centrumbricka, PIR, KNX, Vit, S.1

    80960409

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Previous
    Previous
    80262280
    80262280
    Rörelsedetektor PIR, 2, 2m, easy-KNX, S.1, insats utan klor
    Lägg till
    Lägg till
    80262180
    80262180
    Rörelsedetektor PIR, S.1/ B.x, easy-KNX 1, 1m, busskopplare
    Lägg till
    Lägg till

    Kompatibla produkter

    • Passar till 2 tillgängliga produkter

    Passar till

    • 80262280

      Rörelsedetektor PIR, 2, 2m, easy-KNX, S.1, insats utan klor

      0,00 kr  / *
    • 80262180

      Rörelsedetektor PIR, S.1/ B.x, easy-KNX 1, 1m, busskopplare

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Anslut­ning
    • Med bussystem KNX radio
      Nej
    Dimen­sioner
    • Höjd
      55,50 mm
    • Bredd
      55,50 mm
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Infälld monte­ring
    Mate­rial
    • Färg
      Vit
    • RAL-kod
      Motsvarar RAL 9010
    • Mate­rial
      Termo­plast

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACh-certifikat 80960409
    PDF
    RoHS-certifikat 80960409
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 80960409 | Hager Sverige

      Produktbild 80960409

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad 80960409 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 80960409

      Centrumbricka, PIR, KNX, Vit, S.1

      PDF
    • Katalog

      Bild KNX 2018 | Hager Sverige

      KNX 2018

      Produktkatalog

      PDF
      37,27 MB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      GW2C9016 - Vippa dubbel, 55x55mm, lins, PC halogenfri, Vit
      GW2C9016
      Vippa dubbel, 55x55mm, lins, PC halogenfri, Vit
      E-nr.
      1157016
    • 2
      GZTAE3A9011 - Centrumbricka USB, 55x55mm, PC halogenfri, Svart
      GZTAE3A9011
      Centrumbricka USB, 55x55mm, PC halogenfri, Svart
      E-nr.
      1156866
    • 3
      GZSAT3A9016 - Centrumbricka R/TV/SAT, 55x55mm, PC halogenfri, Vit
      GZSAT3A9016
      Centrumbricka R/TV/SAT, 55x55mm, PC halogenfri, Vit
      E-nr.
      1157020
    • 4
      GR0800A9011 - Frontram BR för 55mm Halogenfri Svart
      GR0800A9011
      Frontram BR för 55mm Halogenfri Svart
      E-nr.
      1156830
    • 5
      GW1B9011 - Vippa enkel, pil upp/ ned, 55x55mm, lins, PC halogenfri, Svart
      GW1B9011
      Vippa enkel, pil upp/ ned, 55x55mm, lins, PC halogenfri, Svart
      E-nr.
      1156845

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group