The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Kana­li­sa­tion
    • Till­behör (vägg­ut­tag, ramar etc.) - Föns­ter­bänk­s­ka­naler
    • Data, multi­media m.m - Föns­ter­bänk­s­ka­naler
    • 80141180
    EAN
    3250617153768
    E-nr.
    1738845
    Förp
    1 st
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Data, multi­media m.m - Föns­ter­bänk­s­ka­naler
    • Tryck­knappar
    • Visa mer

    Tryckknapp, 2-kanaler, med busskopplare, KNX, S.1, insats utan klor 80141180

    Liknande produkter:

    WAK2011
    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Tryckknapp, 2-kanaler, med busskopplare, KNX, S.1, insats utan klor

    80141180

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Se alla (5)
    Previous
    Previous
    80960299
    80960299
    Tryckknapp enkel, med indikering, KNX, Vit, S.1
    Lägg till
    Lägg till
    80960285
    80960285
    Tryckknapp enkel, med indikering, KNX, Antracit, S.1
    Lägg till
    Lägg till
    80961299
    80961299
    Vippa enkel KNX-Tryckknapp pil S.1 Vit
    Lägg till
    Lägg till
    80960289
    80960289
    Vippa enk t TK-KNX S.1 VIT BLANK
    Lägg till
    Lägg till

    Kompatibla produkter

    • Passar till 32 tillgängliga produkter

    Tillbehör obligatoriska

    • 80960299

      Tryckknapp enkel, med indikering, KNX, Vit, S.1

      0,00 kr  / *
    • 80960285

      Tryckknapp enkel, med indikering, KNX, Antracit, S.1

      0,00 kr  / *
    • 80961299

      Vippa enkel KNX-Tryckknapp pil S.1 Vit

      0,00 kr  / *
    • 80960289

      Vippa enk t TK-KNX S.1 VIT BLANK

      0,00 kr  / *
    • 80960283

      Tryckknapp enkel, med indikering, KNX, Silver, S.1

      0,00 kr  / *

    Passar till

    • GLT4001

      Apparatdosa BR65-produkt (ej extern produkt t.ex. S.1 passar ej) 1-fack, Grå

      0,00 kr  / *
    • 10129949

      Ram 2-fack, S.1, Antracit

      0,00 kr  / *
    • 10119949

      Ram 1-fack, S.1, Antracit

      0,00 kr  / *
    • 10139909

      Ram 3-fack, S.1, Vit

      0,00 kr  / *
    • 10119909

      Ram 1-fack, S.1, Vit

      0,00 kr  / *
    • 10129909

      Ram 2-fack, S.1, Vit

      0,00 kr  / *
    • 80960289

      Vippa enk t TK-KNX S.1 VIT BLANK

      0,00 kr  / *
    • 10239919

      Ram 3-fack, S.1, Vit, horisontellt montage, märkfönster 45 x 6 mm

      0,00 kr  / *
    • 10159909

      Ram 5-fack, S.1, Vit

      0,00 kr  / *
    • 10159949

      Ram 5-fack, S.1, Antracit

      0,00 kr  / *
    • 13099909

      Ram för KNX-knappar, vertikalt montage, Vit, S.1

      0,00 kr  / *
    • 13099949

      Ram för KNX-knappar, vertikalt montage, Antracit, S.1

      0,00 kr  / *
    • 10128989

      0,00 kr  / *
    • 10139949

      Ram 3-fack, S.1, Antracit

      0,00 kr  / *
    • 10149909

      Ram 4-fack, S.1, Vit

      0,00 kr  / *
    • 10149949

      Ram 4-fack, S.1, Antracit

      0,00 kr  / *
    • 10229919

      Ram 2-fack, S.1, Vit, horisontellt montage, märkfönster 45 x 6 mm

      0,00 kr  / *
    • 10139919

      Ram 3-fack, S.1, Vit, vertikalt montage, märkfönster 45 x 6 mm

      0,00 kr  / *
    • 10129919

      Ram 2-fack, S.1, Vit, vertikalt montage, märkfönster 45 x 6 mm

      0,00 kr  / *
    • 10119919

      Ram 1-fack, S.1, Vit, märkfönster 45 x 6 mm

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Infälld monte­ring
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    Elekt­risk ström
    • Ström­för­bruk­ning buss (data­över­fö­ring)
      10 mA
    Funk­tioner
    • Med rums­tem­pe­ra­tur­styr­ning
      Nej
    Dimen­sioner
    • Inbygg­nads­djup
      31 mm
    • Inbygg­nads­djup infällda lådor
      34 mm
    • Höjd
      71 mm
    • Bredd
      71 mm
    • Djup
      42 mm
    Utrust­ning
    • Antal manö­ver­punkter
      2
    Kontroller och indi­ka­torer
    • Med LED-in­di­ke­ring
      Ja
    Mate­rial
    • Färg
      Ljusgrå
    • RAL-kod
      Motsvarar RAL 7035
    • Mate­rial
      Metall, Plast
    Skärm
    • Med display
      Nej
    Till­behör
    • Har märks­fält
      Nej
    Text
    • Funk­tion
      Funk­tion för att manu­ellt avbryta redan påbör­jade auto­ma­tiska funk­tioner
    • Avsäk­ring
      Med demon­te­rings­skydd
    • Tempe­ratur
      Inte­grerad tempe­ra­tur­sensor med utgång för uppmätta värden via objekt
    Leve­ran­sens omfatt­ning
    • Bussan­slut­ning inklu­derad
      Ja
    Efter­levnad av data­be­stäm­melser
    • Gene­rerar data.
      Ja
    • Data­typer
      Grund­läg­gande infor­ma­tion, Gene­riskt KNX tele­gram
    • Data­format
      KNX (TP)
    • Uppskattad daglig data­volym
      10 KB - 100 KB
    • Gene­re­ring av real­tids­data
      Ja
    • Data lagras på enheten
      Nej

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Push-button module 2gang, intg temp. sensor+bus coupl. unit,KNX-S.1/B.3/B.7 (English)
    PDF
    1,50 MB
    REACh-certifikat 80141180
    PDF
    RoHS-certifikat 80141180
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 80141180 | Hager Sverige

      Produktbild 80141180

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad 80141180 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 80141180

      Tryckknapp, 2-kanaler, med busskopplare, KNX, S.1, insats utan klor

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok en-GB 2021-09-30 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB 2021-09-30

      PDF
      1,32 MB
    • Katalog

      Bild KNX 2018 | Hager Sverige

      KNX 2018

      Produktkatalog

      PDF
      37,27 MB
    • KNX produktdatabas

      Bild ETS4-ETS5 - KNX Database for KNX Push Button xgang | Hager Sverige

      ETS4-ETS5 - KNX Database for KNX Push Button xgang

      KNX produktdatabas International 2020-01-01

      KNXPROD
      558,41 kB
    • Applikationsbeskrivning

      Bild Application description EASY for 801411XX, 801421XX - Push button 1-/2gang with bcu (EN, 2022-01), easy link | Hager Sverige

      Application description EASY for 801411XX, 801421XX - Push button 1-/2gang with bcu (EN, 2022-01), easy link

      Applikationsbeskrivning en-GB 2022-01-17

      PDF
      2,11 MB
      Bild Application description EASY for 801411XX, 801421XX - Push button 1-/2gang with bcu (EN, 2022-01), easy link | Hager Sverige

      Application description EASY for 801411XX, 801421XX - Push button 1-/2gang with bcu (EN, 2022-01), easy link

      Applikationsbeskrivning en-GB 2022-01-17

      PDF
      2,11 MB
      Bild Application description EASY for 801411XX, 801421XX - Push button 1-/2gang with bcu (SV, 2022-01), easy link | Hager Sverige

      Application description EASY for 801411XX, 801421XX - Push button 1-/2gang with bcu (SV, 2022-01), easy link

      Applikationsbeskrivning sv-SE 2022-01-17

      PDF
      2,12 MB
      Bild Application description EASY for 801411XX, 801421XX - Push button 1-/2gang with bcu (SV, 2022-01), easy link | Hager Sverige

      Application description EASY for 801411XX, 801421XX - Push button 1-/2gang with bcu (SV, 2022-01), easy link

      Applikationsbeskrivning sv-SE 2022-01-17

      PDF
      2,12 MB
      Bild Application description ETS for 801411XX-801421XX - KNX push button module with integrated bus application unit (EN, 2021-10) | Hager Sverige

      Application description ETS for 801411XX-801421XX - KNX push button module with integrated bus application unit (EN, 2021-10)

      Applikationsbeskrivning en-GB 2021-10-12

      PDF
      2,13 MB
      Bild Application description ETS for 801411XX-801421XX - KNX push button module with integrated bus application unit (SE, 2021-11) | Hager Sverige

      Application description ETS for 801411XX-801421XX - KNX push button module with integrated bus application unit (SE, 2021-11)

      Applikationsbeskrivning sv-SE 2021-11-26

      PDF
      2,15 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration of Conformity | Hager Sverige

      Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) International 2021-07-30

      PDF
      268,69 kB
      Bild Declaration of Conformity | Hager Sverige

      Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) International 2021-07-30

      PDF
      255,22 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      85121200 - Reläsinsats, S.1/ B.x/ Q.x, Quicklink KNX/ Elektronisk plattform
      85121200
      Reläsinsats, S.1/ B.x/ Q.x, Quicklink KNX/ Elektronisk plattform
      E-nr.
      1801272
    • 2
      85121100 - Brytarinsats universal, S.1/ B.x/ Q.x, 70W LED 400W/VA, Elektronisk plattform
      85121100
      Brytarinsats universal, S.1/ B.x/ Q.x, 70W LED 400W/VA, Elektronisk plattform
      E-nr.
      1801271
    • 3
      85221100 - Markisinsats, S.1/ B.x/ Q.x, Elektronisk plattform
      85221100
      Markisinsats, S.1/ B.x/ Q.x, Elektronisk plattform
    • 4
      80142180 - Tryckknapp, 4-kanaler, med busskopplare, KNX, S.1, insats utan klor
      80142180
      Tryckknapp, 4-kanaler, med busskopplare, KNX, S.1, insats utan klor
      E-nr.
      1738846
    • 5
      80262180 - Rörelsedetektor PIR, S.1/ B.x, easy-KNX 1,1m, busskopplare
      80262180
      Rörelsedetektor PIR, S.1/ B.x, easy-KNX 1, 1m, busskopplare
      E-nr.
      1738970

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group