Vippa enk t TK-KNX S.1 VIT BLANK OBS! Utgått 80960289
EAN
3250617152822
Förp
1 st
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
Inställningar
-
Konfigurationsläge som stödsETS, easy
Material
-
FärgVit
-
RAL-kod9010
-
YtbehandlingBlank
-
MaterialTermoplast
-
BehandlingObehandlad
Anslutning
-
Med bussystem KNX radioNej
Text
-
PrägladUtan symbol
-
UtförandeKlämfäste
-
BelysningTill belysnings- och övervakningskrets
Utrustning
-
Övervakningsfönster/ljusuttagJa
Tillbehör
-
Har märksfältNej
Säkerhet
-
Kapslingsklass (IP)IP20
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer