Tryckknapp enkel, med indikering, KNX, Vit, S.1 80960299
Liknande produkter:
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här
Komplettera ditt system
Kompatibla produkter
-
Passar till 20 tillgängliga produkter
Passar till
Tekniska egenskaper
-
Styr/manöverelementEnkel vippa
-
FärgVit
-
RAL-kodMotsvarar RAL 9010
-
YtbehandlingMatt
-
MaterialTermoplast
-
BehandlingObehandlad
-
Höjd55 mm
-
Bredd55 mm
-
Djup10 mm
-
Konfigurationsläge som stödsETS, easy
-
Typ av monteringKlor
-
Övervakningsfönster/ljusuttagJa
-
Har märksfältNej
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Relaterade SystemS.x/B.x
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 80960299
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad 80960299
Tryckknapp enkel, med indikering, KNX, Vit, S.1
PDF -
Tekniska broschyrer
Fönsterbänkskanaler
Plast, halogenfri plats, aluminium och stål
PDF13,15 MB -
Katalog
KNX 2018
Produktkatalog
PDF37,27 MB