The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Fastighet­s­au­to­matik KNX
    • Sensorer
    • Tryck­knappar
    • 6380141109
    EAN
    4011334457992
    E-nr.
    1739060
    Förp
    1 bit
    • Tryck­knappar

    Tryckknapp KNX, 1 vippa, Vit, S.1 6380141109

    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Tryckknapp KNX, 1 vippa, Vit, S.1

    6380141109

    • Tekniska egenskaper
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentation
    • Fler produkter

    Tekniska egenskaper

    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Infälld monte­ring
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    Elekt­risk ström
    • Ström­för­bruk­ning buss (data­över­fö­ring)
      10 mA
    Funk­tioner
    • Med rums­tem­pe­ra­tur­styr­ning
      Nej
    Dimen­sioner
    • Inbygg­nads­djup
      31 mm
    • Inbygg­nads­djup infällda lådor
      34 mm
    • Höjd
      80 mm
    • Bredd
      80 mm
    • Djup
      43,60 mm
    Utrust­ning
    • Antal manö­ver­punkter
      2
    Kontroller och indi­ka­torer
    • Med LED-in­di­ke­ring
      Ja
    Mate­rial
    • Färg
      Vit
    • Mate­rial
      Termo­plast
    • Ytbe­hand­ling
      Blank
    Skärm
    • Med display
      Nej
    Till­behör
    • Har märks­fält
      Nej
    Text
    • Funk­tion
      Funk­tion för att manu­ellt avbryta redan påbör­jade auto­ma­tiska funk­tioner
    • Avsäk­ring
      Med demon­te­rings­skydd
    • Tempe­ratur
      Inte­grerad tempe­ra­tur­sensor med utgång för uppmätta värden via objekt
    Leve­ran­sens omfatt­ning
    • Bussan­slut­ning inklu­derad
      Ja

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACh-certifikat 6380141109
    PDF
    RoHS-certifikat 6380141109
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 6380141109 | Hager Sverige

      Produktbild 6380141109

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatablad 6380141109 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 6380141109

      Tryckknapp KNX, 1 vippa, Vit, S.1

      PDF
    • Monteringsanvisning

      Bild Manual for 801411x-801421x - KNX push button module xgang (EN, 2015-06) | Hager Sverige

      Manual for 801411x-801421x - KNX push button module xgang (EN, 2015-06)

      Installationshandbok en-GB, pl-PL 2015-06-03

      PDF
      1,30 MB
    • KNX produktdatabas

      Bild ETS4-ETS5 - KNX Database for KNX Push Button xgang | Hager Sverige

      ETS4-ETS5 - KNX Database for KNX Push Button xgang

      KNX produktdatabas International 2020-01-01

      KNXPROD
      558,41 kB
    • Dokumentation

      Bild Application description EASY for 801411XX, 801421XX - Push button 1-/2gang with bcu (EN, 2022-01), easy link | Hager Sverige

      Application description EASY for 801411XX, 801421XX - Push button 1-/2gang with bcu (EN, 2022-01), easy link

      Applikationsbeskrivning en-GB 2022-01-17

      PDF
      2,11 MB
      Bild Application description EASY for 801411XX, 801421XX - Push button 1-/2gang with bcu (SV, 2022-01), easy link | Hager Sverige

      Application description EASY for 801411XX, 801421XX - Push button 1-/2gang with bcu (SV, 2022-01), easy link

      Applikationsbeskrivning sv-SE 2022-01-17

      PDF
      2,12 MB
      Bild Application description ETS for 801411XX-801421XX - KNX push button module with integrated bus application unit (EN, 2021-10) | Hager Sverige

      Application description ETS for 801411XX-801421XX - KNX push button module with integrated bus application unit (EN, 2021-10)

      Applikationsbeskrivning en-GB 2021-10-12

      PDF
      2,13 MB
      Bild Application description ETS for 801411XX-801421XX - KNX push button module with integrated bus application unit (SE, 2021-11) | Hager Sverige

      Application description ETS for 801411XX-801421XX - KNX push button module with integrated bus application unit (SE, 2021-11)

      Applikationsbeskrivning sv-SE 2021-11-26

      PDF
      2,15 MB
    • Tillverkardeklaration CE

      Bild Declaration of Conformity | Hager Sverige

      Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) International 2021-07-30

      PDF
      268,69 kB
      Bild Declaration of Conformity | Hager Sverige

      Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) International 2021-07-30

      PDF
      255,22 kB
    Mer dokumentation

    Reservdel

    product.page.accessories.see-more

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      80960383 - Tryckknapp dubbel, med indikering, KNX, Silver, S.1
      80960383
      Tryckknapp dubbel, med indikering, KNX, Silver, S.1
      E-nr.
      1738788
    • 2
      80040002 - Busskopplare, 1930, R.classic, easy KNX, insats med fästklor
      80040002
      Busskopplare, 1930, R.classic, easy KNX, insats med fästklor
      E-nr.
      1739122
    • 3
      80960385 - Tryckknapp dubbel, med indikering, KNX, Antracit, S.1
      80960385
      Tryckknapp dubbel, med indikering, KNX, Antracit, S.1
      E-nr.
      1738790
    • 4
      80040001 - Busskopplare, easy KNX, insats med fästklor
      80040001
      Busskopplare, easy KNX, insats med fästklor
      E-nr.
      1738843
    • 5
      80960299 - Tryckknapp enkel, med indikering, KNX, Vit, S.1
      80960299
      Tryckknapp enkel, med indikering, KNX, Vit, S.1
      E-nr.
      1738785

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group