Markisinsats, S.1/ B.x/ Q.x, Elektronisk plattform 85221100
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Måste tillbehör
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Driftspänning230 - 230 V
-
Frekvens50 - 60 Hz
-
Driftstemperatur-5 - 45 °C
-
Inbyggnadsdjup32 mm
-
Brytare lägeMed 2 mekaniskt och elektriskt gemensamt låsta reläkontakter
-
Expansionsenhet ingångMed 230 V ingång för upp och ned
-
SkarvAnslutning av externa tryckknappar, insatser och tangenttryckknappar för jalusi
-
AnslutningstypMed skruvanslutningar
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 85221100
-
Användarhandbok
Användarhandbok en-GB, fr-FR 2012-06-27
PDF2,30 MB -
Installationshandbok
Installationshandbok en-GB 2012-06-27
PDF1,36 MBInstallationshandbok en-GB 2012-07-27
PDF1,55 MB -
Tekniska broschyrer
Coviva
Smarta hem, enkelt installerat
PDF1,84 MBQuicklink
Det smarta trådlösa systemet
PDF3,85 MB -
EU-försäkran (DoC)
Declaration of Conformity
EU-försäkran (DoC) International 2021-09-16
PDF253,73 kBDeclaration of Conformity
EU-försäkran (DoC) International 2021-09-16
PDF213,59 kB