Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här
Komplettera ditt system
Kompatibla produkter
-
Passar till 27 tillgängliga produkter
Passar till
Tekniska egenskaper
-
Märkspänning12 - 12 V
-
Driftstemperatur-5 - 45 °C
-
Maximal omkopplingseffekt0
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 85741185
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad 85741185
Controller jalusi, astrour, LCD display, Antracit, S.1
PDF -
Installationshandbok
Installationshandbok en-GB 2022-05-23
PDF1,62 MB -
Tekniska broschyrer
Quicklink
Det smarta trådlösa systemet
PDF3,85 MB -
EU-försäkran (DoC)
Declaration of Conformity
EU-försäkran (DoC) International 2021-02-15
PDF1,00 MB
Declaration of Conformity
EU-försäkran (DoC) International 2021-02-15
PDF1023,58 kB