Strömställarinsats ( ej återfj) Jalusi, förreglad, 10 AX, klor WDE303520
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Komplettera ditt system
Tillbehör
Kompatibla produkter
-
Passar till 28 tillgängliga produkter
Passar till
Tekniska egenskaper
-
FärgGrå
-
RAL-kod7035
-
YtbehandlingMatt
-
Innehåller återvunnet material (% av den totala plastvikten)0
-
MaterialMetall, Plast
-
BehandlingObehandlad
-
Typ av persiennbrytare1-polig strömställare
-
Märkspänning250 V
-
Omkopplingsström10 AX (100W LED (SBL))
-
Omkopplingsström10 A
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Driftstemperatur-5 - +35 °C
-
Brytare lägeMed mekanisk och elektrisk förregling för att förhindra gemensam)inkoppling
-
AnslutningstypMed snabbanslutning
-
UtförandeMed klor
-
Anslutning/anslutningstypSnabbanslutningar
-
Relaterade SeriesA.1 Termoplast, A.8 Aluminium, A.8 glas, A.8 Rostfritt stål, A.8 Termoplast, B.3, Q.7, S.1
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild WDE303520
-
EU-försäkran (DoC)
EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-02-04
PDF340,35 kB