Tryckknapp Markis, med minnesfunktion & indikering, KNX, Antracit, S.1 85241185
catalog.product_page.similar.title
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.must_have_products.title
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 27 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.referenced_by.title
Tekniska egenskaper
-
Märkspänning12 - 12 V
-
Driftstemperatur-5 - 45 °C
-
Maximal omkopplingseffekt0
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 85241185
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Produktdatablad 85241185
Tryckknapp Markis, med minnesfunktion & indikering, KNX, Antracit, S.1
PDF -
Monteringsanvisning
Manual for 852411xx - Blind button (EN, 2015-09)
Installationshandbok en-GB 2012-02-09
PDF775,46 kB -
Teknisk broschyr
Quicklink
Det smarta trådlösa systemet
PDF3,85 MB -
Tillverkardeklaration CE
Declaration of Conformity
EU-försäkran (DoC) International 2021-03-24
PDF1,03 MB
Declaration of Conformity
EU-försäkran (DoC) International 2021-03-24
PDF1,03 MB