The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag - S.1
    • Jalu­si­styr­ning - Serie S.1
    • WDE384203
    EAN
    3250610094914
    E-nr.
    1802372
    Förp
    10 St
    • Jalu­si­styr­ning - Serie S.1

    Jalusibrytarinsats 2-polig, återfjädrande, 10 AX, med klor WDE384203

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in
    Snart tillgänglig

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Jalusibrytarinsats 2-polig, återfjädrande, 10 AX, med klor

    WDE384203

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Previous
    Previous
    1080190900
    1080190900
    Centrumbricka jalusi, vred, Vit, S.1
    Lägg till
    Lägg till
    1080160600
    1080160600
    Centrumbricka jalusi, vred, Antracit, S.1
    Lägg till
    Lägg till
    1861
    1861
    Låsbricka för centrumbricka jalusi med vred
    Lägg till
    Lägg till

    Tekniska egenskaper

    Mate­rial
    • Färg
      Ljusgrå
    • RAL-kod
      7035
    • Ytbe­hand­ling
      Matt
    • Inne­håller åter­vunnet mate­rial (% av den totala plast­vik­ten)
      0
    • Mate­rial
      Metall, Plast
    • Behand­ling
      Obehandlad
    Kontroller och indi­ka­torer
    • Typ av persi­enn­bry­tare
      2-polig ström­stäl­lare
    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      250 V
    Elekt­risk ström
    • Omkopp­lings­ström
      10 AX (100W LED (SBL))
    • Omkopp­lings­ström
      10 A
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -5 - +35 °C
    Text
    • Brytare läge
      Med neutral­läge
    • Anslut­ningstyp
      Med skruvan­slut­ningar
    • Utfö­rande
      Med klor
    Anslut­ning
    • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
      Skruv­ter­minal
    • Rela­te­rade Series
      A.1 Termo­plast, A.8 Alumi­nium, A.8 glas, A.8 Rost­fritt stål, A.8 Termo­plast, B.3, Q.7, S.1

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    REACH declaration WDE384203
    PDF
    RoHS report WDE384203
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild WDE384203 | Hager Sverige

      Produktbild WDE384203

    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-02-12 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-02-12

      PDF
      346,97 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      503404 - Tryckknappsinsats, återfjädrande 4x1-polig 10A med skruvanslutning och klor
      503404
      Tryckknappsinsats (återfj strömst) 4x1-polig, 10 A, t.ex. jalusi, skruv, klor
      E-nr.
      1801014
    • 2
      16441909 - Vippa dubbel, symbol "↓↑", "↓↑", Vit, S.1
      16441909
      Vippa dubbel, symbol "↓↑", "↓↑", Vit, S.1
      E-nr.
      1803369
    • 3
      1080190900 - Centrumbricka jalusi, vred, Vit, S.1
      1080190900
      Centrumbricka jalusi, vred, Vit, S.1
      E-nr.
      1802158
    • 4
      385620 - Nyckelbrytarinsats trapp, 10 A, för lås 1818, 181801, utan klor
      385620
      Nyckelbrytarinsats trapp, 10 A, för lås 1818, 181801, utan klor
      E-nr.
      1801445
    • 5
      1818 - Låscylinder med 3 nycklar, passar produkter för IP44 montage
      1818
      Låscylinder med 3 nycklar, passar produkter för IP44 montage
      E-nr.
      1800043

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet

    © 2025 Ha­ger Group

    Hör av dig:  031-706 39 00