The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag - S.1
    • Jalu­si­styr­ning - Serie S.1
    • WDE385103
    EAN
    3250610094921
    E-nr.
    1802373
    Förp
    10 St
    • Jalu­si­styr­ning - Serie S.1

    Jalusibrytarinsats 1-pol, 10 AX, för centrumbricka med lås, utan klor WDE385103

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in
    Snart tillgänglig

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Jalusibrytarinsats 1-pol, 10 AX, för centrumbricka med lås, utan klor

    WDE385103

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Previous
    Previous
    1083190900
    1083190900
    Centrumbricka Jalusi, nyckelbrytare, likalås, nyckel ut i all läge, Vit S.1
    Lägg till
    Lägg till
    1082190900
    1082190900
    Centrumbricka Jalusi, nyckelbrytare, likalås, nyckel ut i alla läge, Silver, S.1
    Lägg till
    Lägg till
    1081190900
    1081190900
    Centrumbricka Jalusi, nyckelbrytare, likalås, nyckel ut i "0"-läge, Vit, S.1
    Lägg till
    Lägg till
    1081160600
    1081160600
    Centrumbricka Jalusi, nyckelbrytare, likalås, nyckel ut i "0"-läge, Antracit S.1
    Lägg till
    Lägg till

    Tekniska egenskaper

    Mate­rial
    • Färg
      Ljusgrå
    • RAL-kod
      7035
    • Ytbe­hand­ling
      Matt
    • Inne­håller åter­vunnet mate­rial (% av den totala plast­vik­ten)
      0
    • Mate­rial
      Metall, Plast
    • Behand­ling
      Obehandlad
    Kontroller och indi­ka­torer
    • Typ av persi­enn­bry­tare
      1-polig ström­stäl­lare
    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      250 V
    Elekt­risk ström
    • Omkopp­lings­ström
      10 AX (100W LED (SBL))
    • Omkopp­lings­ström
      10 A
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -5 - +35 °C
    Text
    • Brytare läge
      Med neutral­läge
    • Anslut­ningstyp
      Med skruvan­slut­ningar
    • Utfö­rande
      För skruv­fäst­ning
    Anslut­ning
    • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
      Skruv­ter­minal
    • Rela­te­rade Series
      A.1 Termo­plast, A.8 Alumi­nium, A.8 glas, A.8 Rost­fritt stål, A.8 Termo­plast, B.3, Q.7, S.1

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    REACH declaration WDE385103
    PDF
    RoHS report WDE385103
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild WDE385103 | Hager Sverige

      Produktbild WDE385103

    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-02-12 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-02-12

      PDF
      346,97 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      503404 - Tryckknappsinsats, återfjädrande 4x1-polig 10A med skruvanslutning och klor
      503404
      Tryckknappsinsats (återfj strömst) 4x1-polig, 10 A, t.ex. jalusi, skruv, klor
      E-nr.
      1801014
    • 2
      16441909 - Vippa dubbel, symbol "↓↑", "↓↑", Vit, S.1
      16441909
      Vippa dubbel, symbol "↓↑", "↓↑", Vit, S.1
      E-nr.
      1803369
    • 3
      1080190900 - Centrumbricka jalusi, vred, Vit, S.1
      1080190900
      Centrumbricka jalusi, vred, Vit, S.1
      E-nr.
      1802158
    • 4
      385620 - Nyckelbrytarinsats trapp, 10 A, för lås 1818, 181801, utan klor
      385620
      Nyckelbrytarinsats trapp, 10 A, för lås 1818, 181801, utan klor
      E-nr.
      1801445
    • 5
      1818 - Låscylinder med 3 nycklar, passar produkter för IP44 montage
      1818
      Låscylinder med 3 nycklar, passar produkter för IP44 montage
      E-nr.
      1800043

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet

    © 2025 Ha­ger Group

    Hör av dig:  031-706 39 00