Tryckknapp enkel, med indikering, KNX, Antracit, S.1 80960285
catalog.product_page.similar.title
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
Tekniska egenskaper
-
Styr/manöverelementEnkel vippa
-
FärgAntracit
-
RAL-kodMotsvarar RAL 7021
-
YtbehandlingMatt
-
MaterialTermoplast
-
BehandlingObehandlad
-
Höjd55 mm
-
Bredd55 mm
-
Djup10 mm
-
Konfigurationsläge som stödsETS, easy
-
Typ av monteringKlor
-
Övervakningsfönster/ljusuttagJa
-
Har märksfältNej
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Relaterade SystemS.x/B.x
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 80960285
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Produktdatablad 80960285
Tryckknapp enkel, med indikering, KNX, Antracit, S.1
PDF -
Katalog
KNX 2018
Produktkatalog
PDF37,27 MB