The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Fastighet­s­au­to­matik KNX
    • Sensorer
    • Rörelse- och närva­ro­de­tek­torer
    • TRE600
    EAN
    3250617579346
    E-nr.
    1738056
    Förp
    1 st
    • KNX radio | quick­link
    • Rörelse- och närva­ro­de­tek­torer
    • Visa mer

    Strålkastare LED med PIR Quicklink TRE600

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Strålkastare LED med PIR Quicklink

    TRE600

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Till­be­hör/­re­serv­delar för rörel­se­de­tektor 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Till­be­hör/­re­serv­delar för rörel­se­de­tektor
    • EE806

      Fjärrkontroll för EE85X/EE86X/EE87X

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Instal­la­tions­höjd
      2,5 - 4,0 m
    • Rekom­men­derad instal­la­tions­höjd
      2,5 - 4,0 m
    Inställ­ningar
    • Konfi­gu­ra­tions­läge som stöds
      ETS, easy, quick­link
    • Minimal arbets­cykel
      30 s
    Funk­tioner
    • Maximal arbets­cykel
      15 min
    Anslut­ning
    • Med bussystem KNX radio
      Ja
    Leve­ran­sens omfatt­ning
    • Bussan­slut­ning inklu­derad
      Ja
    Belys­ning
    • Respons­ljus­styrkan justerbar
      5 - 1000 lx
    Detek­te­ring
    • Detek­te­rings­vin­kel, juste­ring
      45 - 90 °
    • Detek­te­rings­vinkel
      360 - 360
    • Detek­te­rings­om­råde, hori­son­tellt
      360 - 360
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -20 - 45 °C
    Mate­rial
    • Mate­rial
      ABS (Acry­lo­ni­tri­le-­Buta­di­e­ne-­Sty­rene), Poly­kar­bonat (PC)
    • Färg
      Vit
    • RAL-kod
      9010
    Text
    • Funk­tion
      Förvar­ning för avstäng­ning på dimmer­in­satser, Enkla tilläggs­funk­tio­ner: ytter­li­gare easy-funk­tio­ner: +6 scena­rion, till/från drift­läge, scenario anrop vid rörel­se/ej rörelse, Med minnes­funk­tion för närva­ru­si­mu­le­ring, Inlär­nings­funk­tion för reak­tions­ljus­styrka via knapp, Med nyck­ellås, Party­funk­tion för inkopp­ling under 2 timmar, Åter­ställ­nings­funk­tion (till fabriks­in­ställ­ning)
    • Utfö­rande
      För vägg­mon­tage, Plug & Play­-an­slut­ning
    Räck­vidd
    • Max. över­fö­rings­om­råde framåt
      12 m
    • Max. sänd­nings­längd, åt sidorna
      8 m

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat TRE600
    PDF
    RoHS-certifikat TRE600
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild TRE600 | Hager Sverige

      Produktbild TRE600

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad TRE600 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad TRE600

      Strålkastare LED med PIR Quicklink

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2016-11-02 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2016-11-02

      PDF
      44,76 MB
      Bild Installationshandbok en-GB, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2019-05-14 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2019-05-14

      PDF
      43,60 MB
      Bild Installationshandbok sv-SE 2014-06-04 | Hager Sverige

      Installationshandbok sv-SE 2014-06-04

      PDF
      7,40 MB
      Bild Installationshandbok sv-SE 2019-05-14 | Hager Sverige

      Installationshandbok sv-SE 2019-05-14

      PDF
      7,13 MB
    • Tekniska broschyrer

      Bild Quicklink | Hager Sverige

      Quicklink

      Det smarta trådlösa systemet

      PDF
      3,85 MB
    • Katalog

      Bild KNX 2018 | Hager Sverige

      KNX 2018

      Produktkatalog

      PDF
      37,27 MB
    • KNX produktdatabas

      Bild Logiciel d'application ETS du TRE600 | Hager Sverige

      Logiciel d'application ETS du TRE600

      KNX produktdatabas da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      169,14 kB
      Bild Logiciel d'applicatioon ETS du TRE600 | Hager Sverige

      Logiciel d'applicatioon ETS du TRE600

      KNX produktdatabas da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      177,19 kB
    • Applikationsbeskrivning

      Bild Description d'application ETS TRE600 | Hager Sverige

      Description d'application ETS TRE600

      Applikationsbeskrivning en-GB, pl-PL 2012-02-23

      PDF
      1,84 MB
    • Funktionsbeskrivning (integration)

      Bild Description d'application TX100 TRE600 | Hager Sverige

      Description d'application TX100 TRE600

      Funktionsbeskrivning (integration) en-GB 2012-03-01

      PDF
      1,87 MB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      TRM692G - Jalusiaktor quicklink dosa
      TRM692G
      Jalusiaktor quicklink dosa
      E-nr.
      1739051
    • 2
      85221100 - Markisinsats, S.1/ B.x/ Q.x, Elektronisk plattform
      85221100
      Markisinsats, S.1/ B.x/ Q.x, Elektronisk plattform
    • 3
      TU406 - Fjärrkontroll radio 6 kanaler
      TU406
      Fjärrkontroll radio 6 kanaler
      E-nr.
      1764093
    • 4
      TU402 - Fjärrkontroll radio 2 kanaler
      TU402
      Fjärrkontroll radio 2 kanaler
      E-nr.
      1764091
    • 5
      TRM702A - Binäringång quicklink dosa
      TRM702A
      Binäringång quicklink dosa
      E-nr.
      1739054

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group