The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Fastighet­s­au­to­matik KNX
    • Radio­sen­sorer
    • KNX radio | quick­link
    • TU418
    EAN
    3250616014183
    E-nr.
    1764094
    Förp
    1 st
    • KNX radio | quick­link

    Fjärrkontroll radio 18 kanaler TU418

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Fjärrkontroll radio 18 kanaler

    TU418

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Frekvens
    • Frekvens­över­fö­ring
      868 - 868 MHz
    • Radio­sänd­nings­fre­kvens
      868,30 MHz
    Spän­ning
    • Drift­spän­ning
      6 - 6 V
    Funk­tioner
    • Max. radio­sänd­nings­om­råde inomhus
      30 m
    • Max. räck­vidd för radio­över­fö­ring utomhus
      100 m
    Anslut­ning
    • Radio­pro­to­koll
      KNX Radio
    • Motta­gar­ka­te­gori
      2
    Kontroller och indi­ka­torer
    • Antal knappar
      7
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP30
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      0 - 45 °C
    Dimen­sioner
    • Höjd
      134 mm
    • Bredd
      50,2 mm
    • Djup
      16 mm
    Utrust­ning
    • Med batteri
      Ja
    Batteri
    • Batte­ri­livs­längd
      5 år
    Text
    • Funk­tion
      Enkla tilläggs­funk­tio­ner: ytter­li­gare funk­tioner easy: +6 scena­rion, till/från, 1 upp/ned, Åter­ställ­nings­funk­tion (till fabriks­in­ställ­ning)
    • Belys­ning
      Med rörelse- och manöv­re­rings­be­ro­ende märk­nings­fälts­be­lys­ning

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat TU418
    PDF
    RoHS-certifikat TU418
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild TU418 | Hager Sverige

      Produktbild TU418

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad TU418 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad TU418

      Fjärrkontroll radio 18 kanaler

      PDF
    • Bruksanvisning

      Bild Bruksanvisning en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2022-03-24 | Hager Sverige

      Bruksanvisning en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2022-03-24

      PDF
      1,90 MB
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok es-ES, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2011-03-14 | Hager Sverige

      Installationshandbok es-ES, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2011-03-14

      PDF
      3,68 MB
    • Tekniska broschyrer

      Bild Quicklink | Hager Sverige

      Quicklink

      Det smarta trådlösa systemet

      PDF
      3,85 MB
    • Katalog

      Bild KNX 2018 | Hager Sverige

      KNX 2018

      Produktkatalog

      PDF
      37,27 MB
    • KNX produktdatabas

      Bild Logiciel d'application ETS du TU418 | Hager Sverige

      Logiciel d'application ETS du TU418

      KNX produktdatabas da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      210,83 kB
      Bild Logiciel d'application ETS du TU418 | Hager Sverige

      Logiciel d'application ETS du TU418

      KNX produktdatabas da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      464,59 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2025-07-08

      PDF
      117,53 kB
      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Sverige

      EU Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-01

      PDF
      392,01 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      85648185 - Tryckknapp dubbel, KNX quicklink, Antracit, S.1
      85648185
      Tryckknapp dubbel, KNX quicklink, Antracit, S.1
      E-nr.
      1738622
    • 2
      TRE302 - Tryckknapp 2 kanal IP55
      TRE302
      Tryckknapp 2 kanal IP55
      E-nr.
      1764136
    • 3
      85655285 - Tryckknapp enkel, batteri, KNX quicklink, Antracit, S.1
      85655285
      Tryckknapp enkel, batteri, KNX quicklink, Antracit, S.1
      E-nr.
      1738629
    • 4
      85648188 - Tryckknapp dubbel, KNX quicklink, Vit, S.1
      85648188
      Tryckknapp dubbel, KNX quicklink, Vit, S.1
      E-nr.
      1738623
    • 5
      TYFS808H - Rumsstyrenhet för hotellrum
      TYFS808H
      Rumsstyrenhet KNX Secure för hotell, 8 ingångar/ 8 utgångar
      E-nr.
      1741185

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group