The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Fastighet­s­au­to­matik KNX
    • Sensorer
    • Rörelse- och närva­ro­de­tek­torer
    • EE806
    EAN
    3250612258062
    E-nr.
    1316872
    Förp
    1 st
    • Rörelse- och närva­ro­de­tek­torer
    • Fjärr­kon­troller
    • Visa mer

    Fjärrkontroll för EE85X/EE86X/EE87X EE806

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Fjärrkontroll för EE85X/EE86X/EE87X

    EE806

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Till­behör
    • Till­behör rörel­se­de­tektor
      Fjärr­kon­troll
    Dimen­sioner
    • Höjd
      10 mm
    • Bredd
      63 mm
    Mate­rial
    • Färg
      Svart

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat EE806
    PDF
    RoHS-certifikat EE806
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild EE806 | Hager Sverige

      Produktbild EE806

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad EE806 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad EE806

      Fjärrkontroll för EE85X/EE86X/EE87X

      PDF
    • Bruksanvisning

      Bild Bruksanvisning International 2022-04-07 | Hager Sverige

      Bruksanvisning International 2022-04-07

      PDF
      984,16 kB
      Bild Bruksanvisning en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2022-02-17 | Hager Sverige

      Bruksanvisning en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2022-02-17

      PDF
      1,07 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) International 2024-01-18 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2024-01-18

      PDF
      107,51 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) International 2024-01-18 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2024-01-18

      PDF
      113,27 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      2
    • 1
      EE807 - Fjärrkontroll med inställning
      EE807
      Fjärrkontroll med inställning
    • 2
      EE808 - Fjärrkontroll
      EE808
      Fjärrkontroll

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group