The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Fastighet­s­au­to­matik KNX
    • Radio­sen­sorer
    • KNX radio | quick­link
    • TRE302
    EAN
    3250615989260
    E-nr.
    1764136
    Förp
    1 st
    • KNX radio | quick­link

    Tryckknapp 2 kanal IP55 TRE302

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Tryckknapp 2 kanal IP55

    TRE302

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Utan­på­lig­gande monte­ring
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -10 - 55 °C
    Frekvens
    • Radio­sänd­nings­fre­kvens
      868,30 MHz
    Anslut­ning
    • Motta­gar­ka­te­gori
      2
    • Radio­pro­to­koll
      KNX Radio
    Funk­tioner
    • Med rums­tem­pe­ra­tur­styr­ning
      Nej
    Spän­ning
    • Drift­spän­ning
      3 - 3 V
    Dimen­sioner
    • Inbygg­nads­djup infällda lådor
      25 mm
    • Höjd
      76 mm
    • Bredd
      49 mm
    Mate­rial
    • Färg
      Vit
    • RAL-kod
      9010
    • Mate­rial
      Plast
    • Ytbe­hand­ling
      Blank, Matt
    Till­behör
    • Har märks­fält
      Nej
    Arki­tektur
    • Bussystem
      EIB
    Text
    • Funk­tion
      Enkla tilläggs­funk­tio­ner: ytter­li­gare funk­tioner easy: +6 scena­rion, till/från, 1 upp/ned, Det är enkelt att över­föra konfi­gu­ra­tionen från en maste­renhet, Åter­ställ­nings­funk­tion (till fabriks­in­ställ­ning)
    • Utfö­rande
      För fast­sätt­ning med skruv eller för monte­ring med själv­häf­tande tejp, För verti­kalt och hori­son­tellt montage
    Leve­ran­sens omfatt­ning
    • Bussan­slut­ning inklu­derad
      Nej

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat TRE302
    PDF
    RoHS-certifikat TRE302
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild TRE302 | Hager Sverige

      Produktbild TRE302

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad TRE302 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad TRE302

      Tryckknapp 2 kanal IP55

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2010-10-08 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2010-10-08

      PDF
      3,32 MB
      Bild Installationshandbok es-ES, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2011-03-14 | Hager Sverige

      Installationshandbok es-ES, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2011-03-14

      PDF
      3,18 MB
    • Tekniska broschyrer

      Bild Quicklink | Hager Sverige

      Quicklink

      Det smarta trådlösa systemet

      PDF
      3,85 MB
    • Katalog

      Bild KNX 2018 | Hager Sverige

      KNX 2018

      Produktkatalog

      PDF
      37,27 MB
    • KNX produktdatabas

      Bild Logiciel d'application ETS du TRE302 | Hager Sverige

      Logiciel d'application ETS du TRE302

      KNX produktdatabas da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      140,21 kB
      Bild Logiciel d'application ETS du TRE302 | Hager Sverige

      Logiciel d'application ETS du TRE302

      KNX produktdatabas da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      142,42 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      TU402 - Fjärrkontroll radio 2 kanaler
      TU402
      Fjärrkontroll radio 2 kanaler
      E-nr.
      1764091
    • 2
      TRM702A - Binäringång quicklink dosa
      TRM702A
      Binäringång quicklink dosa
      E-nr.
      1739054
    • 3
      85221100 - Markisinsats, S.1/ B.x/ Q.x, Elektronisk plattform
      85221100
      Markisinsats, S.1/ B.x/ Q.x, Elektronisk plattform
    • 4
      TU406 - Fjärrkontroll radio 6 kanaler
      TU406
      Fjärrkontroll radio 6 kanaler
      E-nr.
      1764093
    • 5
      TU418 - Fjärrkontroll radio 18 kanaler
      TU418
      Fjärrkontroll radio 18 kanaler
      E-nr.
      1764094

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group