![](https://hager.com/se/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
Radiokit rörelsedetektor 1-kanals uttag TRE720
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Tillbehör/reservdelar för rörelsedetektor 1 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Konfigurationsläge som stödsETS, easy, quicklink
-
Minimal arbetscykel30
-
Med bussystem KNX radioJa
-
Bussanslutning inkluderadJa
-
Responsljusstyrkan justerbar5 - 1000
-
Driftstemperatur-5 - 45
-
MaterialABS (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene), Polykarbonat (PC)
-
FunktionFörvarning för avstängning på dimmerinsatser, Med minnesfunktion för närvarusimulering, Inlärningsfunktion för reaktionsljusstyrka via knapp, Med nyckellås, Partyfunktion för inkoppling under 2 timmar, Återställningsfunktion (till fabriksinställning)
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild TRE720
-
Installationshandbok
Installationshandbok en-GB, fi-FI, pl-PL 2010-07-02
PDF12,44 MB -
Produktbilaga
Produktbilaga en-GB, es-ES, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
PDF5,92 MB -
Tekniska broschyrer
Quicklink
Tekniska broschyrer sv-SE 2018-08-24
PDF3,85 MB -
Katalog
KNX produktkatalog
Katalog sv-SE 2018-10-26
PDF37,27 MB -
KNX produktdatabas
KNX produktdatabas da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
VD5117,73 kBKNX produktdatabas da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
KNXPROD123,65 kB -
Försäkran om överensstämmelse
Försäkran om överensstämmelse International 2022-07-26
PDF164,19 kB