The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Fastighet­s­au­to­matik KNX
    • Sensorer
    • Rörelse- och närva­ro­de­tek­torer
    • 80960483
    EAN
    3250617154741
    E-nr.
    1738979
    Förp
    1 st
    • Rörelse- och närva­ro­de­tek­torer

    Centrumbricka, PIR, KNX, Silver, S.1 80960483

    Liknande produkter:

    WAN7040TA
    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Centrumbricka, PIR, KNX, Silver, S.1

    80960483

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Anslut­ning
    • Med bussystem KNX radio
      Nej
    Dimen­sioner
    • Höjd
      55,50 mm
    • Bredd
      55,50 mm
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Infälld monte­ring
    Mate­rial
    • Färg
      Alumi­nium
    • RAL-kod
      Motsvarar RAL 9006
    • Mate­rial
      Termo­plast

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACh-certifikat 80960483
    PDF
    RoHS-certifikat 80960483
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 80960483 | Hager Sverige

      Produktbild 80960483

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad 80960483 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 80960483

      Centrumbricka, PIR, KNX, Silver, S.1

      PDF
    • Katalog

      Bild KNX 2018 | Hager Sverige

      KNX 2018

      Produktkatalog

      PDF
      37,27 MB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      80960429 - Centrumbricka rörelsedetektor PIR, Q.x, easy KNX, Vit
      80960429
      Centrumbricka rörelsedetektor PIR, Q.x, easy KNX, Vit
      E-nr.
      1738976
    • 2
      85345188 - Rörelsedetektor PIR, 1,1m, med tryckknapp, KNX quicklink, Vit, S.1
      85345188
      Rörelsedetektor PIR, 1, 1m, med tryckknapp, KNX quicklink, Vit, S.1
      E-nr.
      1738615
    • 3
      TRE720 - Radiokit rörelsedetektor 1-kanals uttag
      TRE720
      Radiokit rörelsedetektor 1-kanals uttag
      E-nr.
      1764147
    • 4
      TRE600 - Strålkastare LED med PIR Quicklink
      TRE600
      Strålkastare LED med PIR Quicklink
      E-nr.
      1738056
    • 5
      80960409 - Centrumbricka, PIR, KNX, Vit, S.1
      80960409
      Centrumbricka, PIR, KNX, Vit, S.1
      E-nr.
      1738974

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group