Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här
Komplettera ditt system
Kompatibla produkter
-
Passar till 19 tillgängliga produkter
Passar till
Tekniska egenskaper
-
MonteringInfälld montering
-
Driftstemperatur-5 - 45 °C
-
Strömförbrukning buss (dataöverföring)20 mA
-
Med rumstemperaturstyrningNej
-
Höjd55,30 mm
-
Bredd55,80 mm
-
Djup13,85 mm
-
Antal manöverpunkter4
-
Med LED-indikeringJa
-
FärgVit
-
RAL-kodMotsvarar RAL 1013
-
MaterialTermoplast
-
YtbehandlingMatt
-
Med displayNej
-
Har märksfältJa
-
FunktionFunktion för att manuellt avbryta redan påbörjade automatiska funktioner
-
AvsäkringMed demonteringsskydd
-
TemperaturIntegrerad temperatursensor med utgång för uppmätta värden via objekt
-
Bussanslutning inkluderadNej
-
Genererar data.Ja
-
DatatyperGrundläggande information, Generiskt KNX telegram
-
DataformatKNX (TP)
-
Uppskattad daglig datavolym10 KB - 100 KB
-
Generering av realtidsdataJa
-
Data lagras på enhetenNej
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 80162780
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad 80162780
Tryckknapp, 4-kanaler, utan busskopplare, KNX, Vit, S.1
PDF -
Installationshandbok
Installationshandbok en-GB, tr-TR 2022-11-25
PDF1,44 MB -
Tekniska broschyrer
Fönsterbänkskanaler
Plast, halogenfri plats, aluminium och stål
PDF13,15 MB -
Katalog
KNX 2018
Produktkatalog
PDF37,27 MB -
KNX produktdatabas
ETS4-ETS5 - KNX Database for KNX Push Button xgang
KNX produktdatabas International 2020-01-01
KNXPROD1,08 MB -
Applikationsbeskrivning
Application description EASY for 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - KNX Push button xgang (EN, 2022-01), easy link
Applikationsbeskrivning en-GB 2022-01-17
PDF3,00 MB
Application description EASY for 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - KNX Push button xgang (EN, 2022-01), easy link
Applikationsbeskrivning en-GB 2022-01-17
PDF3,00 MB
Application description EASY for 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - KNX Push button xgang (SV, 2022-01), easy link
Applikationsbeskrivning sv-SE 2022-01-17
PDF3,04 MB
Application description EASY for 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - KNX Push button xgang (SV, 2022-01), easy link
Applikationsbeskrivning sv-SE 2022-01-17
PDF3,04 MB
Application description ETS for 8014X3XX-8016X7XX-8016X8XX - KNX Push Button (EN, 2021-10)
Applikationsbeskrivning en-GB 2021-10-12
PDF3,20 MB
Application description ETS for 8014X3XX-8016X7XX-8016X8XX - KNX Push Button (SE, 2021-11)
Applikationsbeskrivning sv-SE 2021-11-26
PDF3,39 MB -
EU-försäkran (DoC)
Declaration of Conformity
EU-försäkran (DoC) International 2021-05-04
PDF307,84 kB
Declaration of Conformity
EU-försäkran (DoC) International 2021-05-04
PDF283,25 kB
EU Declaration of Conformity
EU-försäkran (DoC) en-US 2026-01-28
PDF432,75 kB