The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Fastighet­s­au­to­matik KNX
    • Sensorer
    • Tryck­knappar
    • 80040001
    EAN
    3250617153362
    E-nr.
    1738843
    Förp
    1 bit
    • Tryck­knappar

    Busskopplare, easy KNX, insats med fästklor 80040001

    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Busskopplare, easy KNX, insats med fästklor

    80040001

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentation
    • Fler produkter

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.must_have_products.title

    Previous
    Previous
    80163780
    80163780
    Tryckknapp, 6-kanaler, utan busskopplare, KNX, Vit, S.1
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button
    80162780
    80162780
    Tryckknapp, 4-kanaler, utan busskopplare, KNX, Vit, S.1
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button
    80164785
    80164785
    Tryckknapp, 8-kanaler, utan busskopplare, KNX, Antracit, S.1
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    product.page.accessories.associated-products

    • Till­be­hör/­re­serv­delar för rums­-/klock­ter­mo­stat 1 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.compatible.title

    • product.page.accessories.referenced_by.title 5 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Till­be­hör/­re­serv­delar för rums­-/klock­ter­mo­stat
    • EK090

      Golvgivare till tryckknapp KNX

      0,00 kr  / *

    product.page.accessories.referenced_by.title

    • 10126099

      Ram 2-fack Q.3, Vit

      0,00 kr  / *
    • 10116099

      Ram 1-fack Q.3 Vit

      0,00 kr  / *
    • 80163780

      Tryckknapp, 6-kanaler, utan busskopplare, KNX, Vit, S.1

      0,00 kr  / *
    • 80162780

      Tryckknapp, 4-kanaler, utan busskopplare, KNX, Vit, S.1

      0,00 kr  / *
    • 80164785

      Tryckknapp, 8-kanaler, utan busskopplare, KNX, Antracit, S.1

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Inställ­ningar
    • Konfi­gu­ra­tions­läge som stöds
      ETS, easy
    Anslut­ning
    • Med bussystem KNX radio
      Nej
    • Typ av monte­ring
      Klor, Skruvan­slut­ning
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Infälld monte­ring
    Spän­ning
    • Drift­spän­ning över buss
      21 - 32 V
    Dimen­sioner
    • Inbygg­nads­djup
      32 mm
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Metall, Plast
    Text
    • Avsäk­ring
      Med damm­skydds­flärp för använ­dar­gräns­snitt (AST)
    • Tempe­ratur
      Extra anslut­ning för extern tempe­ra­tur­sensor

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACh-certifikat 80040001
    PDF
    RoHS-certifikat 80040001
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 80040001 | Hager Sverige

      Produktbild 80040001

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatablad 80040001 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 80040001

      Busskopplare, easy KNX, insats med fästklor

      PDF
    • Monteringsanvisning

      Bild Installationshandbok en-GB 2023-02-20 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB 2023-02-20

      PDF
      1,87 MB
    • Teknisk broschyr

      Bild Fönsterbänkskanaler | Hager Sverige

      Fönsterbänkskanaler

      Plast, halogenfri plats, aluminium och stål

      PDF
      13,15 MB
      Bild Strömställarserie | Hager Sverige

      Strömställarserie

      R.1/R.3/R.classic

      PDF
      3,44 MB
    • Katalog

      Bild KNX 2018 | Hager Sverige

      KNX 2018

      Produktkatalog

      PDF
      37,27 MB
    • Tillverkardeklaration CE

      Bild EU-försäkran (DoC) International 2022-11-22 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2022-11-22

      PDF
      323,59 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) International 2023-02-22 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2023-02-22

      PDF
      318,66 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) International 2023-02-22 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2023-02-22

      PDF
      245,83 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      80960299 - Tryckknapp enkel, med indikering, KNX, Vit, S.1
      80960299
      Tryckknapp enkel, med indikering, KNX, Vit, S.1
      E-nr.
      1738785
    • 2
      80960385 - Tryckknapp dubbel, med indikering, KNX, Antracit, S.1
      80960385
      Tryckknapp dubbel, med indikering, KNX, Antracit, S.1
      E-nr.
      1738790
    • 3
      80960383 - Tryckknapp dubbel, med indikering, KNX, Silver, S.1
      80960383
      Tryckknapp dubbel, med indikering, KNX, Silver, S.1
      E-nr.
      1738788
    • 4
      80040002 - Busskopplare, 1930, R.classic, easy KNX, insats med fästklor
      80040002
      Busskopplare, 1930, R.classic, easy KNX, insats med fästklor
      E-nr.
      1739122
    • 5
      75740101 - ARC - Touch Control 3,5" KNX
      75740101
      ARC - Touch Control 3, 5" KNX
      E-nr.
      1738921

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group