Effektbrytare h3+ Energy 250A 3-Polig 50kA HMT250NR
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Tillbehör datakabeladapter 10 tillgängliga produkter
-
Tillbehör nätverksfunktioner 2 tillgängliga produkter
-
Elektriska tillbehör 2 tillgängliga produkter
-
DC-strömförsörjning 1 tillgängliga produkter
-
Shuntutlösning 3 tillgängliga produkter
-
Se mer 60 andra tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Märkström250 A
-
Högsta nominell kortslutningsbrytkapacitet Icu under 400 V AC IEC 60947-250 kA
-
Högsta nominell kortslutningsbrytkapacitet Icu under 240 V AC IEC 60947-265 kA
-
Högsta nominell kortslutningsbrytkapacitet Icu under 415 V AC IEC 60947-250 kA
-
Högsta nominell kortslutningsbrytkapacitet Icu under 690 V AC IEC 60947-26 kA
-
Nominell service brytförmåga Ics 220 V AC enligt IEC 60947-265 kA
-
Nominell service brytförmåga Ics under 230 V AC enligt IEC 60947-265 kA
-
Nominell service brytförmåga Ics 240 V AC enligt IEC 60947-265 kA
-
Nominell service brytförmåga Ics under 380 V AC enligt IEC 60947-250 kA
-
Nominell service brytförmåga Ics 400 V AC enligt IEC 60947-250 kA
-
Nominell service brytförmåga Ics 415 V AC enligt IEC 60947-250 kA
-
Nominell service brytförmåga Ics 690 V AC enligt IEC 60947-26 kA
-
Märkström 10°C enligt IEC 60947250 A
-
Märkström 15°C enligt IEC 60947250 A
-
Märkström 20°C enligt IEC 60947250 A
-
Märkström 25°C enligt IEC 60947250 A
-
Märkström 30°C enligt IEC 60947250 A
-
Märkström vid 35°C enligt IEC 60947250 A
-
Märkström 40°C enligt IEC 60947250 A
-
Märkström 45°C enligt IEC 60947250 A
-
Märkström 50°C enligt IEC 60947250 A
-
Märkström 55°C enligt IEC 60947250 A
-
Märkström 60°C enligt IEC 60947250 A
-
Märkström 65°C enligt IEC 60947250 A
-
Märkström 70°C enligt IEC 60947238,30 A
-
Antal poler3
-
Styr/manöverelementVippa
-
Enhetens konstruktionstypFast
-
Neutralledarens positionUtan nolla
-
Frekvens50 - 60 Hz
-
Nominell impulsskyddspänning Uimp8000 V
-
Nominell isolationsspänning Ui800 V
-
Märkdriftspänning Ue220 - 690 V
-
UtlösningsenhetENERGY
-
Total effektförlust vid nominell märkström45 W
-
Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar)10000
-
Mekanisk livslängd (omkopplingar)40000
-
Nominellt åtdragningsmoment12 - 12 N
-
Monteringsläge/anslutningslägeFramsida
-
Kapslingsklass (IP)IP4X
-
Area flexibel ledare35 - 150 mm²
-
Area solid ledare35 - 185 mm²
-
LåsbarJa
-
Material kabelKoppar, Aluminium
-
Kompatibel med RDC AOBNej
-
Passar DIN-skenaNej
-
Lämplig för fördelningarJa
-
Höjd165 mm
-
Bredd105 mm
-
Djup97 mm
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild HMT250NR
-
Bruksanvisning
Bruksanvisning International 2020-09-21
PDF13,53 MB -
Installationshandbok
Installationshandbok International 2015-11-02
PDF4,67 MBInstallationshandbok International 2019-10-24
PDF2,93 MB -
STEP-filer
STEP-filer International 2023-11-24
STP640,83 kB -
Handbok (produktserie)
Handbok (produktserie) International 2023-11-16
PDF48,75 MB -
EU-försäkran (DoC)
Declaration
EU-försäkran (DoC) International 2022-04-25
PDF349,41 kBDeclaration
EU-försäkran (DoC) International 2022-04-25
PDF461,97 kB