Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Hjälp/Signalkontakt 4 tillgängliga produkter -
Dörrvred 1 tillgängliga produkter -
Vred för effektbrytare 1 tillgängliga produkter -
DC-strömförsörjning 1 tillgängliga produkter -
Tillbehör för hw+/h3+ Energy 10 tillgängliga produkter -
Vred med förregling för effektbrytare 1 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Märkström IN100 A
-
Yttersta märkkortslutningbrytförmåga Icu under 400 V AC IEC 60947-240 kA
-
Yttersta märkkortslutningbrytförmåga Icu under 240 V AC IEC 60947-250 kA
-
Yttersta märkkortslutningbrytförmåga Icu under 415 V AC IEC 60947-240 kA
-
Yttersta märkkortslutningbrytförmåga Icu under 690 V AC IEC 60947-26 kA
-
Driftbrytförmåga Ics under 220 V AC enligt IEC 60947-250 kA
-
Driftbrytförmåga Ics under 230 V AC enligt IEC 60947-250 kA
-
Driftbrytförmåga Ics under 240 V AC enligt IEC 60947-250 kA
-
Driftbrytförmåga Ics under 380 V AC enligt IEC 60947-240 kA
-
Driftbrytförmåga Ics under 400 V AC enligt IEC 60947-240 kA
-
Driftbrytförmåga Ics under 415 V AC enligt IEC 60947-240 kA
-
Driftbrytförmåga Ics under 690 V AC enligt IEC 60947-26 kA
-
Märkström vid 10°C enligt IEC 60947100 A
-
Märkström vid 15°C enligt IEC 60947100 A
-
Märkström vid 20°C enligt IEC 60947100 A
-
Märkström vid 25°C enligt IEC 60947100 A
-
Märkström vid 30°C enligt IEC 60947100 A
-
Märkström vid 35°C enligt IEC 60947100 A
-
Märkström vid 40°C enligt IEC 60947100 A
-
Märkström vid 45°C enligt IEC 60947100 A
-
Märkström vid 50°C enligt IEC 60947100 A
-
Märkström vid 55°C enligt IEC 60947100 A
-
Märkström vid 60°C enligt IEC 60947100 A
-
Märkström vid 65°C enligt IEC 60947100 A
-
Märkström vid 70°C enligt IEC 60947100 A
-
Antal poler3
-
Styr/manöverelementVippa
-
Enhetens konstruktionstypFast
-
Neutralledarens positionUtan nolla
-
Frekvens50 - 60 Hz
-
Nominell impulsskyddspänning Uimp8000 V
-
Nominell isolationsspänning Ui800 V
-
Märkdriftspänning Ue220 - 690 V
-
UtlösningsenhetENERGY
-
Effektförlust vid IN10,50 W
-
Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar)10000
-
Mekanisk livslängd (omkopplingar)40000
-
Nominellt åtdragningsmoment6 - 6 Nm
-
Monteringsläge/anslutningslägeFramsida
-
Kapslingsklass (IP)IP4X
-
Area flexibel ledare6 - 70 mm²
-
Area solid ledare6 - 95 mm²
-
AnslutningstypSkruvterminal
-
LåsbarJa
-
Material kabelKoppar
-
Kompatibel med RDC AOBNej
-
Passar DIN-skenaNej
-
Lämplig för fördelningarJa
-
Genererar data.Ja
-
DatatyperLarm, Grundläggande information, Enhetens energihantering, Elektrisk mätning, Detaljerad elektrisk mätning, Allmän diagnostik, Nätverksdiagnostik, Driftläge, Programvarudiagnostik
-
DataformatMODBUS (RTU)
-
Uppskattad daglig datavolym< 1 KB
-
Generering av realtidsdataJa
-
Data lagras på enhetenJa
-
Höjd130 mm
-
Bredd90 mm
-
Djup97 mm
-
Inställningsområde för den korttidsfördröjda kortslutningsutlösaren60 - 1000 A
-
Överbelastningsskydd (Itd): fördröjning (tr)0,5 s, 1,5 s, 2,5 s, 5 s, 7,5 s, 9 s, 10 s, 12 s, 14 s, 16 s
-
Korttidsskydd (kortlsutning) (std): ström (Isd)1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10
-
Korttidsskydd (kortlsutning) (std): fördröjning (tsd)50 ms, 100 ms, 200 ms, 300 ms, 400 ms
-
Momentant skydd (Ii): rattens inställningskoefficient3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 11,5, 12, 12,5, 13, 13,5, 14, 14,5, 15
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild HNS100NC
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad HNS100NC
Effektbrytare h3+ P160 Energy 3x100A 40kA
PDF -
Användarhandbok
Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2023-03)
Användarhandbok International 2023-03-08
PDF7,44 MB -
Installationshandbok
Installationshandbok International 2019-10-24
PDF2,93 MB -
Tekniska broschyrer
Kompletta lösningar inom energidistribution
Visste du att Hager kan vara din huvudleverantör för energidistribution upp till 4 000 A?
PDF3,46 MB -
STEP-filer
CAD file for MCCB 160A 3P
STEP-filer International 2026-04-15
STP886,39 kB -
Handbok (produktserie)
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB -
EU-försäkran (DoC)
EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14
PDF446,76 kB