The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • Ener­gi­över­vak­ning
  • Ener­gi­över­vak­ning
  • Ener­gi­över­vak­ning
  • HTG411H
  • Ener­gi­över­vak­ning

Agardio.manager Server Huvudenhet för mätuppsamling HTG411H

Agardio.manager Server, huvudenhet för mätuppsamling med 6 Modulers bredd. HTG411H (E-nr: 0900307) Micro SD-kort. Energiövervakningsserver som samlar in, lagrar och bearbetar de uppmätta värdena på de anslutna produkter. Data kan sedan visialiseras via det integrerade LAN-gränssnittet och via webbserverns kommunikation från enheter som tex dator eller surfplatta via nätverket, kan exporteras i CSV-format. Meddelandefunktionen via e-post gör det möjligt att vidarebefordra larmmeddelanden.
EAN
3250613113902
E-nr.
0900307
Förp
1 st
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till
Lägg till

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Agardio.manager Server Huvudenhet för mätuppsamling

HTG411H

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Till­behör bussystem 4 tillgängliga produkter
  • Kommu­ni­ka­tions­a­d­apter 3 tillgängliga produkter
  • DC-ström­för­sörj­ning 1 tillgängliga produkter
  • Digi­tal­minne medium 1 tillgängliga produkter
  • Tempe­ra­tur­sond 1 tillgängliga produkter

Komplettera ditt system

  • Till­behör bussystem
  • Kommu­ni­ka­tions­a­d­apter
  • DC-ström­för­sörj­ning
  • Digi­tal­minne medium
  • Tempe­ra­tur­sond
  • HTG485H

    Modbuskabel 25 m

    0,00 kr  / *
  • HTG482H

    RJ45-RJ45 Modbuskabel 2m

    0,00 kr  / *
  • HTG481H

    RJ45-RJ45 Modbuskabel 1m

    0,00 kr  / *
  • HTG480H

    RJ45-RJ45 Modbuskabel 20 cm

    0,00 kr  / *
  • HTG465H

    RJ45 Modbuskabel 3 m

    0,00 kr  / *
  • HTG469H

    Adapter för Mod-Busansl kabel

    0,00 kr  / *
  • HTG457H

    Gränssnitt USB - Ethernet

    0,00 kr  / *
  • HTG911H

    Spänningsförsörjning 24 VDC 2, 5A

    0,00 kr  / *
  • HTG450H

    Micro-SD kort Minneskort för Agardio.manager

    0,00 kr  / *
  • HTG445H

    Agardio temperatursensor

    0,00 kr  / *

Tekniska egenskaper

Utrust­ning
  • Web server
    Ja
Spän­ning
  • Drift­spän­ning
    24 - 24 V
  • Matar­spän­ning
    DC
Ström
  • Ener­gi­för­bruk­ning VA
    7 VA
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP20
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -25 - 70 °C
Kontroller och indi­ka­torer
  • Med LED-in­di­ke­ring
    Ja
Dimen­sioner
  • Antal bred­den­heter
    6
Anslut­ning
  • Typ av gräns­snitt bussys­tem/­media gateway
    Ether­net-gräns­snitt

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument

PEP-dokument en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2023-12-19
PDF
448,29 kB
REACh-certifikat HTG411H
PDF
RoHS-certifikat HTG411H
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild HTG411H | Hager Sverige

    Produktbild HTG411H

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad HTG411H | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad HTG411H

    Agardio.manager Server - Huvudenhet för mätuppsamling

    PDF
  • Installationshandbok

    Bild BacNet Server agardio.manager HTG411H EN | Hager Sverige

    BacNet Server agardio.manager HTG411H EN

    Installationshandbok en-GB 2023-04-14

    PDF
    6,20 MB
    Bild Installation guide | Hager Sverige

    Installation guide

    Multi-energy data logger and server HTG410H / HTG411H

    PDF
    11,67 MB
    Bild Installationshandbok en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2020-12-14 | Hager Sverige

    Installationshandbok en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2020-12-14

    PDF
    1,59 MB
    Bild Installationshandbok es-ES, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-12-14 | Hager Sverige

    Installationshandbok es-ES, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-12-14

    PDF
    1,61 MB
  • Manual

    Bild User manual | Hager Sverige

    User manual

    agardio.manager Multi energy data logger & monitoring server HTG411H / HTG411L

    PDF
    13,69 MB
  • Tekniska broschyrer

    Bild Intelligent energiövervakning för komersiella fastigheter | Hager Sverige

    Intelligent energiövervakning för komersiella fastigheter

    Att se mer leder till bättre beslut.

    PDF
    2,90 MB
  • Mjukvara

    Bild Mjukvara International 2024-12-17 | Hager Sverige

    Mjukvara International 2024-12-17

    ZIP
    161,36 MB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild EU Declaration of Conformity | Hager Sverige

    EU Declaration of Conformity

    PDF
    421,51 kB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    SRR00805A - Strömtransformator delbar SC1 18mm 80/5A 0.6VA Klass 3
    SRR00805A
    Strömtransformator delbar SC1 18mm 80/5A 0.6VA Klass 3
    E-nr.
    4263415
  • 2
    SRR02005A - Strömtransformator delbar SC1 18mm 200/5A 0.6VA Klass 1
    SRR02005A
    Strömtransformator delbar SC1 18mm 200/5A 0.6VA Klass 1
    E-nr.
    4263419
  • 3
    SRR02505A - Strömtransformator delbar SC1 18mm 250/5A 0.6VA Klass 1
    SRR02505A
    Strömtransformator delbar SC1 18mm 250/5A 0.6VA Klass 1
    E-nr.
    4263420
  • 4
    SRR01005A - Strömtransformator delbar SC1 18mm 100/5A 0.2VA Klass 1
    SRR01005A
    Strömtransformator delbar SC1 18mm 100/5A 0.2VA Klass 1
    E-nr.
    4263416
  • 5
    ECR180T - Energimätare direktmätning 3x1-fas 80A, 4 modulers bredd, Modbus
    ECR180T

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00