The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Ener­gi­över­vak­ning
    • Ener­gi­över­vak­ning
    • Till­behör för ener­gi­över­vak­nings­system
    • HTG457H
    Gränssnitt USB - Ethernet. HTG457H (E-nr: 0900310) Adapter med RJ45-uttag och USB-anslutning för Agardio Manager
    EAN
    3250613138806
    E-nr.
    0900310
    Förp
    1 st
    • Till­behör för ener­gi­över­vak­nings­system

    Gränssnitt USB - Ethernet. Adapter med RJ45-uttag och USB-anslutning HTG457H

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Gränssnitt USB - Ethernet. Adapter med RJ45-uttag och USB-anslutning

    HTG457H

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Anslut­ning
    • Anslut­ning­/­kon­takt typ 1
      USB
    • Anslut­ning­/­kon­takt typ 2
      RJ45
    Utrust­ning
    • Avskärmad
      Nej
    Kabel
    • Kabel­längd
      0,21 m
    Funk­tioner
    • Med avslut­nings­re­sistor
      Nej

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    RoHS-certifikat HTG457H
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild HTG457H | Hager Sverige

      Produktbild HTG457H

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad HTG457H | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad HTG457H

      Gränssnitt USB - Ethernet

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2016-04-26 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2016-04-26

      PDF
      1,26 MB
      Bild Installationshandbok zh-CN, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2023-04-13 | Hager Sverige

      Installationshandbok zh-CN, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2023-04-13

      PDF
      617,18 kB
    • Tekniska broschyrer

      Bild Intelligent energiövervakning för komersiella fastigheter | Hager Sverige

      Intelligent energiövervakning för komersiella fastigheter

      Att se mer leder till bättre beslut.

      PDF
      2,90 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14

      PDF
      257,82 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      HTC330H - CIP-adapter för h3+ längd 0,5 m
      HTC330H
      CIP-adapter för h3+ längd 0, 5 m
      E-nr.
      3183991
    • 2
      TG018 - Busskabel KNX L=100m
      TG018
      Busskabel KNX L=100m
      E-nr.
      4959122
    • 3
      HTG472H - RJ45-RJ45 jord Modbuskabel 2m
      HTG472H
      RJ45-RJ45 jord Modbuskabel 2m
      E-nr.
      3184040
    • 4
      HTG485H - Modbuskabel 25 m
      HTG485H
      Modbuskabel 25 m
      E-nr.
      3184046
    • 5
      HTG480H - RJ45-RJ45 Modbuskabel 20 cm
      HTG480H
      RJ45-RJ45 Modbuskabel 20 cm
      E-nr.
      3184042

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group