The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • HTG460H
    Dongel (Adapter) USB-WLAN med utdrag för Agardio.manager HTG460H (E-nr: 0900311).
    EAN
    3250613138813
    Förp
    1 st

    USB-WLAN dongel (adapter) med utdrag för Agardio.manager HTG460H

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in
    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    USB-WLAN dongel (adapter) med utdrag för Agardio.manager

    HTG460H

    • Tekniska egenskaper
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Arki­tektur
    • Bussystem
      USB
    Frekvens
    • Frekvens­över­fö­ring
      2400 - 2400 MHz
    Anslut­ning
    • Radio­pro­to­koll
      IEEE 802.11 n
    • WiFi-­kom­pa­tibel
      Ja
    Dimen­sioner
    • Höjd
      18 mm
    • Bredd
      50 mm
    • Djup
      11 mm
    Text
    • Kryp­te­ring
      64-/128 Bits WEP; WPA; WPA2

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild HTG460H | Hager Sverige

      Produktbild HTG460H

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatablad HTG460H | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad HTG460H

      USB-WLAN dongle for Agardio.manager

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2016-05-06 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2016-05-06

      PDF
      516,70 kB
    • Tekniska broschyrer

      Bild Intelligent energiövervakning för komersiella fastigheter | Hager Sverige

      Intelligent energiövervakning för komersiella fastigheter

      Att se mer leder till bättre beslut.

      PDF
      2,90 MB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet

    © 2025 Ha­ger Group

    Hör av dig:  031-706 39 00