Laddbox
witty plus

Utnyttjar sole­nergi

witty plus är en smart och säker laddbox för hem och bostads­rätts­för­e­ningar. Den opti­merar ladd­ningen efter till­gången på sole­nergi och växlar dyna­miskt mellan 1- och 3-fasladd­ning. Ladd­boxen har inte­grerad MID-mätare och inbyggd Modbus. Den kan även last­ba­lan­seras via P1-porten på ener­gi­bo­la­gets mätare.

 

 

hager-witty-plus-head-lan

Upptäck witty plus

Den smarta ladd­boxen för sole­nergi  

witty plus hjälper dig att använda mer av den el som dina solpa­neler produ­cerar. Ladd­ningen anpassas efter hur mycket sole­nergi som finns till­gänglig


Solcell­sladd­ning med ladd­boxen witty plus 

För företag, bostads­rätts­för­e­ningar och hem med solceller

witty-plus-parkering-lcp

Delade parke­rings­platser – smidig debi­te­ring

OCPP- och MID-certi­fi­e­ring gör det möjligt att mäta och debi­tera elför­bruk­ningen för varje parke­rings­plats. Ladd­box­arna kan låsas för obehö­riga. Använ­daren startar ladd­ningen med en RFID-tagg. Det passar exem­pelvis före­tagspar­ke­ringar.

Flygbild över urbant landskap med byggnader som är utrustade med solpaneler på taken för hållbar energi

BRF:er och hyreshus – hantera upp till åtta ladd­boxar

Till­sam­mans med ener­gi­han­te­raren kan upp till åtta ladd­boxar instal­leras i samma system, gärna med energi från solpa­neler. Lösningen passar bostads­rätts­för­e­ningar och hyreshus som vill använda sin sole­nergi mer effek­tivt.

witty-plus-mats-lcp

Villor och radhus med solceller

witty plus gör det möjligt att ladda bilen med sole­nergi och dyna­misk fasväx­ling. Till­sam­mans med ener­gi­han­te­rings­sy­stemet flow kan använd­ningen av sole­nergi opti­meras. Lösningen passar villor och radhus med solpa­neler.



Drift­sätt­ning och hante­ring med
Hager Charge och flow

Instal­la­tion av ladd­boxen witty plus

witty plus är enkel att instal­lera och konfi­gu­rera. Instal­la­tionen ska utföras av en behörig elekt­riker.

hager-lifestyle-pic-witty-one-049-lan-charge-app-DMCX-en-07-2024-if-gold-lan

Konfi­gu­rera witty plus med Hager Charge-appen

Med Hager Charge kan instal­la­tören konfi­gu­rera witty plus på några minuter. Appen används för inställ­ningar, diagnostik, ener­gi­han­te­ring och last­ba­lan­se­ring via en smartp­hone.

hager-lifestyle-pic-witty-plus-cable-version-black-002-1080x720px-charge-app-DMCX-en-03-2025

Hantera ladd­boxar och sole­nergi med Hager flow

Med Hager flow kan flera ladd­boxar hanteras på distans. Webbappen används för ener­gi­han­te­ring och för att inte­grera och styra ladd­ning med sole­nergi.



Fördelar med witty plus

Cyber­säker & CE-certi­fi­erad:

witty plus uppfyller EU:s senaste krav på cyber­sä­kerhet och är CE-märkt. Det innebär att ladd­boxen är testad, säker och anpassad för den svenska mark­naden. Läs mer här

01

Finns i två versioner

Välj mellan en laddbox med fast kabel och en modell med typ 2-uttag.

02

Enkel instal­la­tion

Kablarna kan anslutas ovan­i­från, under­i­från eller baki­från.

03

Smart och ekono­misk

witty plus har MID-mätare och kan last­ba­lan­seras via P1-porten eller en separat ener­gi­mä­tare.

04

Solcell­sladd­ning

 Ladda bilen med energi från solpa­ne­lerna och använd mer av din egen­pro­du­ce­rade el.

06

Ener­gi­han­te­ring

Med ener­gi­han­te­rings­sy­stemet flow kan du använda elen när den kostar mindre.

05

Smart app

Använd Hager Charge för diagnostik, konfi­gu­re­ring, ener­gi­han­te­ring och last­ba­lan­se­ring.


Tekniska speci­fi­ka­tioner för witty one

Ladd­boxens funk­tioner

  • Ladd­ning med upp till 22 kW
  • Inte­grerad MID-mätare
  • Dyna­misk växling mellan 1- och 3-fasladd­ning
  • Stöd för RFID
  • Fyra ladd­lägen: boost, sole­nergi, eco och schema
  • OCPP 1.6 J och förbe­redd för ISO 15118
  • Last­ba­lan­se­ring via P1-porten eller en separat ener­gi­mä­tare
montageplatta för Hager witty one laddbox

Fyra smarta ladd­lägen för optimal elbilsladd­ning

Välj hur snabbt bilen ska laddas och hur mycket sole­nergi som ska användas.

 

* Budget­ladd­ning och tids­be­ro­ende budget­ladd­ning är endast möjlig via ener­gi­han­te­rings­sy­stemet flow.

Budget­ladd­ning*

  • Opti­merar ladd­ningen efter energin från dina solpa­neler
  • Laddar bilen huvud­sak­ligen med sole­nergi
  • Du väljer hur mycket energi bilen ska laddas med
  • Inställ­ningar: minsta laddtid och ener­gi­mängd i kWh
 

Över­skotts­ladd­ning från solceller

  • Opti­merar ladd­ningen efter energin från dina solpa­neler
  • Laddar bilen enbart med över­skottet från solcel­lerna
  • Inställ­ningar: minsta laddtid

Boost­ladd­ning

  • Laddar bilen med sole­nergi eller el från elnätet, bero­ende på vad som finns till­gäng­ligt
  • Inställ­ningar: inga
 

Tids­styrd budget­ladd­ning*

  • Opti­merar ladd­ningen efter energin från dina solpa­neler
  • Du väljer ener­gi­mängd och ladd­ningstid
  • Inställ­ningar: minsta laddtid, ener­gi­mängd i kWh, veckodag, desti­na­tion och tid
 
av

En säker laddbox med hög kvalitet

  • MID-certi­fi­erad mätning och stöd för OCPP
  • Skydds­klass IP55 och slag­tå­lighet IK10
  • UV-beständig för använd­ning utomhus
  • Åtkomst­kon­troll med RFID
  • Stöd för 4G och Plug & Charge
Hager witty one laddbox i vitt och svart

Gör ditt hem eller BRF redo för fram­tiden

witty plus ger trygg och smart elbilsladd­ning som anpassas efter till­gången på sole­nergi. Kombi­nera ladd­boxen med Hagers ener­gi­han­te­rings­sy­stem flow för att använda energin ännu effek­ti­vare.



Till­behör till witty plus

Komplet­tera witty plus med till­behör för flex­ibel monte­ring, säker åtkomst och personlig anpass­ning.

hager-product-beauty-pic-witty-one-009-lan-pedestal-DMCX-en-07-2024

Pelare

Saknas en lämplig vägg? Montera witty plus på en pelare och placera ladd­boxen där den passar bäst.

XEVA400-lan

RFID-kort

Använd ett RFID-kort för säker åtkomst och kontroll över ladd­ningen.

witty-plus-white_lan

Front­kåpor som tillval

Anpassa witty plus med en svart eller vit front­kåpa. Svart är stan­dard och vit finns som tillval.



Jämför witty plus med andra Hager-ladd­boxar

Vilken laddbox ska du välja?

witty-serien inne­håller ladd­boxar för villor, fler­fa­miljshus samt privata och offent­liga parke­ringar. Alla modeller är enkla att instal­lera, konfi­gu­rera och använda. Välj den lösning som passar dina projekt.

hager-lifestyle-pic-witty-one-038a-1024x1024px-socket-version-black-DMCX-en-07-2024

witty one

witty one är en kompakt laddbox för villor och radhus. Den är enkel att instal­lera, använda och montera. Ett smidigt val för säker och till­för­litlig elbilsladd­ning hemma.

Hager elbilsladdning witty pro svart

witty pro

witty pro passar fler­fa­miljshus samt privata och offent­liga parke­ringar. Flera ladd­boxar kan anslutas i samma system. Last­ba­lan­se­ringen fördelar den till­gäng­liga effekten och minskar risken för över­be­last­ning.

Hager laddbox witty park 2, svart

witty park 2: dubblar kraften

witty park 2 är en robust och skalbar laddbox med två ladd­punkter på upp till 22 kW vardera. Den har MID-mätning och stöd för OCPP. Betal­ning kan göras med RFID, QR-kod eller terminal.


Jämför våra ladd­boxar med varandra

Oavsett om det gäller bostäder eller företag, privata eller offent­liga parke­rings­platser, med eller utan avgifter så hittar du alltid den perfekta lösningen i vårt sorti­mentet.

 

 

Bostäder

Bostäder och mindre företag

Privat och publik parke­ring

Privat och publik parke­ring

 

witty one

witty plus

Kvinna som laddar sin bil med smarta laddboxen witty pro från Hager på en privat parkeringsplats

witty pro

Hager witty park 2 laddbox på en parkeringsplats med bilar

witty park 2

Avsedda platser Bostäder: enfa­miljshus, rad- och parhus Bostäder med solceller samt mindre företag Fler­fa­miljshus, före­tagspar­ke­ringar Publik parke­ring, kommer­si­ella bygg­nader

Typ av kund

Privat­per­soner Privat­per­soner, mindre företag och BRF:er
Företag, fastig­hets­ä­gare, BRF:er, parke­rings­bolag Företag, fastig­hets­ä­gare, BRF:er, parke­rings­bolag
Effekt 11 kW 22 kW 22 kW 2x22 kW
Åtkomst­han­te­ring med RFID Voiture-bleu-03_SF_200x200
 Voiture-bleu-03_SF_200x200 Voiture-bleu-03_SF_200x200
Voiture-bleu-03_SF_200x200
Anslut­ning: Blue­tooth / Wi-Fi / Ethernet / 4G Voiture-bleu-03_SF_200x200/ Voiture-bleu-01_SF_200x200/ Voiture-bleu-01_SF_200x200/Voiture-bleu-01_SF_200x200 Voiture-bleu-03_SF_200x200/ Voiture-bleu-03_SF_200x200/ Voiture-bleu-03_SF_200x200/Voiture-bleu-01_SF_200x200 -  / Voiture-bleu-03_SF_200x200/ Voiture-bleu-03_SF_200x200/Voiture-bleu-01_SF_200x200 -  / Voiture-bleu-03_SF_200x200*/ Voiture-bleu-03_SF_200x200/Voiture-bleu-03_SF_200x200
Skydd som ingår 6 mA DC-skydd
6 mA DC-skydd
6 mA DC-skydd
Person­skydds­bry­tare
40 A 30 mA AC (x2) + 6 mA DC
Ladd­ning med solceller
Voiture-bleu-01_SF_200x200 Voiture-bleu-01_SF_200x200
Voiture-bleu-01_SF_200x200(via LLM)
Voiture-bleu-01_SF_200x200(via LLM)
MID-mätning Voiture-bleu-01_SF_200x200
Voiture-bleu-03_SF_200x200
Voiture-bleu-03_SF_200x200
Voiture-bleu-03_SF_200x200
Anslut­ning av ladd­box­o­pe­ratör Voiture-bleu-01_SF_200x200
Voiture-bleu-03_SF_200x200
Voiture-bleu-03_SF_200x200
Voiture-bleu-03_SF_200x200
Last­ba­lan­se­ring Trådlös last­ba­lan­se­ring med XVA205 och TRPS220. Trådad last­ba­lan­se­ring  med XVA245 och TRPS220 (P1-port) eller XVA630 (ener­gi­mä­tare)
Trådlös last­ba­lan­se­ring med XVA205 och TRPS220. Trådad last­ba­lan­se­ring via inbyggd Modbus med TRPS220 (P1-port) eller XVA630 (ener­gi­mä­tare)
Last­ba­lan­se­rare XEM510 (upp till 10 ladd­punkter utan CPO) eller XEM520 (upp till 60 ladd­punkter med CPO) Last­ba­lan­se­rare XEM510 (upp till 10 ladd­punkter utan CPO) eller XEM520 (upp till 60 ladd­punkter med CPO)
Antal ladd­punkter
 
1 1 1 2
Mjuk­vara för hante­ring Hager Charge iOS / Android
Webba­serad app
Antal styr­bara ladd­boxar 1 Voiture-bleu-01_SF_200x200(via flow)
upp till 8 ladd­boxar
Voiture-bleu-01_SF_200x200(via LLM)
Upp till 60 ladd­boxar

 

Voiture-bleu-03_SF_200x200= till­gänglig,  Voiture-bleu-01_SF_200x200= som tillval, - = non dispo­nible, * Endast för drift, **Endast med betal­ter­minal



Behöver du hjälp att välja rätt laddbox? 

Ta hjälp av urvals­guiden

Jämför ladd­box­arna i witty-familjen och hitta modellen som passar bäst för ditt projekt.



Vanliga frågor (FAQ) för laddbox witty plus


  • Vilken laddbox ska jag välja om jag vill ladda med sole­nergi hemma? 

    witty plus är utvecklad för ladd­ning med sole­nergi. Ladd­boxen anpassar ladd­ningen efter produk­tionen från solpa­ne­lerna och minskar behovet av el från elnätet.

  • Vad är skill­naden mellan witty one och witty plus?

    witty plus har inte­grerad MID-mätare och smarta funk­tioner för solcell­sop­ti­me­ring, till exempel auto­ma­tisk fasväx­ling. Den passar villor som vill använda mer egen­pro­du­cerad sole­nergi.

  • Hur fungerar solcell­sop­ti­me­ring i witty plus?

    Med rätt till­behör kan witty plus anslutas till P1-porten på fastig­he­tens ener­gi­mä­tare. Ladd­boxen anpassar ladd­ningen efter till­gången på sole­nergi. Vid god till­gång används 3-fasladd­ning med högre effekt. Vid lägre till­gång används 1-fasladd­ning med lägre effekt. Bilen kan därför fort­sätta laddas med sole­nergi även när produk­tionen minskar. Det ger en ener­gi­ef­fektiv ladd­ning till lägre kostnad.

  • Vad behövs för att opti­mera elbilsladd­ningen med solceller?

    witty plus kan last­ba­lan­seras via P1-porten på fastig­he­tens mätare eller via en separat ener­gi­mä­tare. Med ener­gi­han­te­rings­sy­stemet flow kan ladd­ningen anpassas ytter­li­gare efter fastig­he­tens ener­gi­an­vänd­ning och till­gången på sole­nergi.

  • Kan witty plus ladda bilen när sole­nergin inte räcker?

    Ja. Med boost­ladd­ning kan bilen laddas med både sole­nergi och el från elnätet, bero­ende på vad som finns till­gäng­ligt. Med över­skotts­ladd­ning används enbart över­skottet från solcel­lerna.

  • Kan witty plus användas både i enfas- och trefas­in­stal­la­tioner?

    Ja. witty plus fungerar med flera typer av elan­slut­ningar, bland annat 1-fas-, 2-fas- och 3-fasmat­ning.

  • Kan witty plus användas utan ener­gi­han­te­rings­sy­stemet flow?

    Ja. Flera av ladd­boxens funk­tioner kan användas utan flow. Budget­ladd­ning och tids­styrd budget­ladd­ning kräver däremot ener­gi­han­te­rings­sy­stemet flow.

  • Kan flera witty plus-ladd­boxar styras till­sam­mans?

    Ja. Med ener­gi­han­te­rings­sy­stemet flow kan upp till åtta witty plus-ladd­boxar hanteras i samma system. Lösningen passar exem­pelvis bostads­rätts­för­e­ningar och hyreshus med solpa­neler.

  • Vad betyder OCPP-stöd i witty plus?

    witty plus har stöd för OCPP 1.6 J. OCPP används för anslut­ning till system för hante­ring av ladd­boxar. witty plus kan också anslutas till en laddo­pe­ratör.

  • Kan witty plus anslutas till en ladd­box­o­pe­ratör?

    Ja. witty plus har OCPP-stöd och kan anslutas till en laddo­pe­ratör. Den inte­gre­rade MID-mätaren gör det möjligt att mäta den energi som används för ladd­ning.

  • Är witty plus fram­tids­säker?

    Ja. witty plus är förbe­redd för ISO 15118 Plug & Charge och OCPP 2.0/2.1. Det ger stöd för fram­tida stan­darder och uppda­te­ringar.

  • Vad kostar instal­la­tionen av witty plus?

    Instal­la­tions­kost­naden beror bland annat på husets elcen­tral, kabel­drag­ningen och even­tu­ella anpass­ningar. En elin­stal­latör kan bedöma förut­sätt­ning­arna och lämna en offert. witty plus är utvecklad för enkel och säker instal­la­tion.