flow
Ett system för energihantering
Optimerar hantering och laddning av egenproducerad el
Installera en bit av framtiden
Smart och enkelt. Ingen stress. Bara flow.
Stigande elpriser har resulterat i ökad efterfrågan på oberoende strömförsörjning. Med flow, energihanteringssystem för villaägare, kan du dra ned på elkostnaderna. flow består av energihanterare och laddbox witty solar. flow är certifierat enligt ISO 50001 och ISO 50002.
Hantera energin
Den kompakta energihanteraren styr energiflödena till husets förbrukare. Som exempelvis: värmepumpen eller elbilens laddbox.
- Platsoberoende driftsättning via molntjänst
- Kan integreras i domovea smarta hem-lösning

Ladda energi
Med laddboxen witty plus
Den här laddboxen kan förse elbilen med el från fastighetens egna solpaneler. Energihanteraren säkerställer maximal egenförbrukning till minimala elkostnader.
- Optimal laddningseffekt tack vare automatisk fasväxling
- Effektstyrd laddning upp till 22 kW och strömavbrottsskydd

Energihantering
och det smarta hemmet
går hand i hand
Ett smart hem, e-mobilitet och solcellssystem är numera en oumbärlig del av moderna villor, parhus och radhus. Därför måste energihantering och det smarta hemmet närma sig varandra. flow kan därför smidigt integreras i domovea smarta hem-lösning. flow-enheterna visas i domoveas instrumentpanel och kan styras individuellt. Ljusinställning, laddning, visualisering, energiflöden och förprogrammerade sekvenser finns i ett enda flöde i domovea-appen.

Lätt att konfigurera och använda
På bara några få steg får du energihanterare och laddbox under ett och samma tak och sparar pengar åt dina kunder. Instrumentpanelen guidar dig intuitivt genom alla steg. Och med platsoberoende driftsättning via molnet kan du även optimera dina arbetsprocesser.
01 Logga in och hantera
Logga in i flow-konfiguratorn via ditt myHager-konto. Verifiera installationen och aktivera fjärråtkomst via ditt myHager-konto. Projektet sparas i Hager Cloud där det hanteras på ett säkert vis.
02 Anslut komponenter
Alla komponenter kan anslutas till varandra via ett centralt gränssnitt. Du kan när som helst komma åt dem via din smartphone, surfplatta eller dator och göra önskade inställningar.
03 Överlämning till kunden och underhåll
På plats hos kunden behöver du bara ansluta komponenterna enligt plug and play-metoden. Din kund har tillgång till en överskådlig instrumentpanel. Här kan kunden också ge dig full insyn i sitt system och sina realtidsdata. På så sätt är fjärrunderhåll också möjligt vid behov.
Allt i en app
för dina kunder
Med den nya flow-appen får kunden en överblick över allt. Kunden kan nu få tillgång till flow-visualiseringen och på så sätt lättare optimera sin förbrukning och sina energikostnader.
Den nya appen finns att ladda ned via Google Play och App Store.