Flow ener­gi­han­te­rings­sy­stem 
FAQ

AdobeStock_128174778_f7_lan

Hur gör man ett hus så själv­för­sör­jande som möjligt?

Flera viktiga åtgärder måste vidtas för att ett hus ska bli så obero­ende av externa ener­gikällor som möjligt.

Isole­ring: Isole­ringen är avgö­rande för ett ener­gi­ef­fek­tivt hus. Ju högre kvalitet på isole­ringen, desto mindre värme går förlorad, och ener­gi­för­luster till följd av läckage mini­meras.

Ener­gi­be­spa­rande enheter och belys­ning: Använd­ning av ener­gi­ef­fek­tiva enheter och belys­ning minskar avse­värt ener­gi­för­bruk­ningen i huset.

Sole­nergi: Att koppla upp sig mot solen som ener­gikälla är ett av de vanli­gaste och mer lönsamma sätten att uppfylla ener­gi­be­hoven i huset. Här skiljer man mellan solceller och solvärme för alst­ring av el resp. värme.

Värme­pumpar: Värme­pumpar använder energin från omgiv­ningen för att värma och kyla huset.

Smart ener­gi­han­te­ring: Ett intel­li­gent hem styr ener­gi­flöden och balan­serar ener­gi­pro­duk­tion och -förbruk­ning.

Ener­gi­lag­ringsenhet: Över­skottse­nergi från solcells­sy­stem matas in i ener­gi­lag­ringsen­heten och tas från den om förbruk­ningen över­stiger produk­tionen. Detta innebär att elbilen kan laddas med klimat­ne­u­tral sole­nergi även på natten. Helst bör husets lagringsen­heter även ha en nödströms­funk­tion, som förser huset med reser­ve­nergi vid strö­mav­brott – för maximal själv­för­sörj­ning!

Alla hus är olika. Om du vill bli mer själv­för­sör­jande på el måste du ta hänsyn till just dina behov.  Vi rekom­men­derar att du rådfrågar en speci­a­list för att hitta en lämplig lösning.

 

 

Hur väljer jag rätt ener­gi­lag­ringsenhet till huset?

För att välja rätt ener­gi­lag­ringsenhet för bostäder bör du ta hänsyn till följande faktorer:

Kapa­citet: Välj en kapa­citet som uppfyller ditt dagliga ener­gi­behov.

Kompa­ti­bi­litet: Se till att ener­gi­lag­ringsen­heten är kompa­tibel med ditt befint­liga ener­gi­sy­stem.

Storlek och vikt
: Kontrol­lera om ener­gi­lag­ringsen­heten kan instal­leras i bostaden och om du kan flytta den om det behövs.

Effek­ti­vitet: Välj en ener­gi­lag­ringsenhet med hög ener­gi­om­vand­lings­fre­kvens för att mini­mera ener­gi­för­lusten.

Kost­nader: Jämför kost­naden för olika ener­gi­lag­ringsen­heter för att få bästa möjliga kvalitet till lägsta pris.

Service och garanti: Välj en ener­gi­lag­ringsenhet från en väl ansedd till­ver­kare som erbjuder bra kundser­vice och garanti.

 

Vilka är förde­larna med att använda ett ener­gi­han­te­rings­sy­stem?

Att använda ett ener­gi­han­te­rings­sy­stem (EHS) ger följande fördelar:

Ener­gi­be­spa­ringar: EHS hjälper till att över­vaka och opti­mera ener­gi­för­bruk­ningen för att spara energi och minska kost­na­derna.

Över­vak­ning och kontroll: EHS till­han­da­håller central över­vak­ning och kontroll av mätningen av ener­gi­för­bruk­ningen för att fel och brister snabbt ska kunna upptäckas och åtgärdas.

Insyn i ener­gi­för­bruk­ningen: EHS ger en över­sikt över ener­gi­för­bruk­ningen, poten­ti­ella bespa­ringar och trender för att främja en effek­ti­vare ener­gi­an­vänd­ning.

Håll­barhet: En effek­ti­vare ener­gi­han­te­ring bidrar till att minska koldi­ox­i­dav­trycket och främjar på så sätt en mer hållbar miljö.

Auto­ma­ti­se­rade processer: EHS kan imple­men­tera auto­ma­tions­pro­cesser för att förbättra ener­gi­ef­fek­ti­vi­teten och minska ener­gi­kost­na­derna.

Dataa­nalys: EHS till­han­da­håller verktyg för dataa­nalys, detta för att regi­strera och analy­sera ener­gi­för­bruk­ningen med preci­sion och att hitta poten­ti­ella fram­tida bespa­ringar.

Samman­taget kan ett ener­gi­han­te­rings­sy­stem bidra till att opti­mera ener­gi­för­bruk­ningen, minska kost­na­derna och främja en mer hållbar miljö.

 

 

 

Hur fungerar nödströms­för­sörj­ningen hos en ener­gi­lag­ringsenhet i ett bostadshus och vilka är förde­larna för de boende?

Nödströms­för­sörj­ningen hos en ener­gi­lag­ringsenhet för bostäder fungerar på ett sådant sätt att el matas från ener­gi­lag­ringsen­heten vid ett pågående eller förväntat strö­mav­brott. Ener­gi­lag­ringsen­heten laddas av ett solcells­sy­stem eller en annan förnybar ener­gikälla och kan leve­rera el vid behov.

Förde­larna för de boende är att de blir mindre bero­ende av elle­ve­ran­tören och inte behöver vara med om några strö­mav­brott. Dess­utom kan batte­riet ibland laddas med lägre taxor, vilket kan leda till mins­kade elkost­na­derna. En annan fördel är att över­skottsel kan matas in i elnätet, vilket kan gene­rera intäkter för de boende.

 

 

 

Påverkar ett solcells­sy­stem husan­slut­ningen?

Ja, ett solcells­sy­stem kan påverka husan­slut­ningen. Ett solcells­sy­stem gene­rerar energi som matas in i elnätet. Detta kan resul­tera i en föränd­ring av flödet i husan­slut­ningen och kan kräva en juste­ring av elmä­taren och de elekt­riska instal­la­tio­nerna.

Dess­utom kan ett solcells­sy­stem leda till att mer el dras från elnätet för att täcka husets behov om inte till­räck­ligt med energi produ­ceras av solpa­ne­lerna. I det här fallet kan du behöva begära en större husan­slut­ning eller en högre effekt­nivå för din elmä­tare.

Vi rekom­men­derar därför att du kontaktar en behörig elekt­riker för att utvär­dera ett solcells­sy­tems påverkan på husan­slut­ningen och för att göra even­tu­ella juste­ringar.


 

 

Vilka är förde­larna med att använda en ener­gi­lag­ringsenhet?

En ener­gi­lag­ringsenhet har följande fördelar:

Minskat bero­ende av elle­ve­ran­törer: En ener­gi­lag­ringsenhet gör det möjligt att lagra produ­cerad el och använda den vid behov, i stället för att behöva använda den omedel­bart.

Mins­kade elkost­nader: Genom att använda en ener­gi­lag­ringsenhet kan du undvika det dyra inköps­priset för el när efter­frågan är som störst.

Ökad ener­gi­ef­fek­ti­vitet: En ener­gi­lag­ringsenhet gör det möjligt att lagra över­skottsel och använda den vid behov, i stället för att behöva mata in den outnyttjad i elnätet.

Förbättrad försörj­nings­trygghet för el: En ener­gi­lag­ringsenhet kan användas som nödbackup vid strö­mav­brott.

Främjar förnybar energi: En ener­gi­lag­ringsenhet möjliggör en effek­ti­vare använd­ning av el som produ­ceras av förny­bara ener­gikällor och främjar därmed använd­ningen av sådana.

 

 

 

Hur kan ener­gi­för­bruk­ningen minskas med ener­gi­han­te­rings­sy­stemet flow från Hager?

Hagers ener­gi­han­te­rings­sy­stem flow minskar ener­gi­för­bruk­ningen genom att över­vaka ener­gi­flödet i realtid och styra förbru­karna enligt detta. Konkret innebär det att flow möjliggör intel­li­gent styr­ning av ener­gi­dis­tri­bu­tion och -använd­ning för att opti­mera förbruk­ningen och därmed även ener­gi­kost­na­derna.

Systemet kan till exempel användas för att slå på/av elekt­riska enheter bero­ende på till­gången på förnybar energi såsom sole­nergi. I direkt solljus är det vettigt att öka ener­gi­för­bruk­ningen för att direkt använda elen från solpa­ne­lerna och därmed öka egen­för­bruk­ningen. Ener­gislu­kare som värme­pumpar eller luft­kon­di­tio­ne­rings­sy­stem används efter behov, vilket också minskar förbruk­ningen.

Tack vare den intel­li­genta styr­ningen bidrar flow till att minska elför­bruk­ningen gene­rellt, utnyttja den egna elen opti­malt och spara kost­nader.

 

 

 

 

Hur många kW måste en ener­gi­lag­ringsenhet för ett enfa­miljshus ha?

Stor­leken på en ener­gi­lag­ringsenhet för ett enfa­miljshus beror på olika faktorer, till exempel:

Ener­gi­be­hovet: Ett hushålls ener­gi­behov beror på olika faktorer, såsom antalet elekt­riska appa­rater, stor­leken på huset och ener­gi­för­bruk­ningen.

Ener­gi­pro­duk­tion: Om huset är utrustat med förny­bara ener­gi­sy­stem som solpa­neler, kan ener­gi­be­hovet täckas av egen ener­gi­pro­duk­tion.

Finan­sie­ring: Stor­leken på ener­gi­lag­ringsen­heten kan påverkas av finan­si­ella stöd som kräver en minsta storlek.

En genom­snittlig batte­ri­lag­ringsenhet för ett enfa­miljshus har en kapa­citet på 3 till 10 kWh. Det är lämp­ligt att rådfråga en ener­gi­kon­sult för att bestämma den opti­mala stor­leken för just dina behov.

 

 

 

 

Hur beräknar jag den opti­mala stor­leken på en ener­gi­lag­ringsenhet för ett enfa­miljshus?

Den opti­mala stor­leken på en ener­gi­lag­ringsenhet för ett enfa­miljshus kan beräknas med följande steg:

Beräkna ener­gi­be­hovet: Beräkna ditt dagliga ener­gi­behov genom att räkna ihop förbruk­ningen hos alla elekt­riska appa­rater i hushållet. Använd elräk­ningar eller mätin­stru­ment för detta.

Beräkna ener­gi­pro­duk­tionen: Beräkna hur mycket energi du produ­cerar genom förny­bara ener­gi­sy­stem som solpa­neler.

Beräkna din egen förbruk­ning: Beräkna hur mycket el du kan använda själv genom att ta elen direkt från batte­ri­lag­ringsen­heten istället för att mata in den i elnätet.

Beräkna lagringsen­he­tens storlek: Beräkna den opti­mala stor­leken på batte­ri­lag­ringsen­heten genom att räkna ut det dagliga ener­gi­be­hovet minus den egna ener­gi­pro­duk­tionen och den el du själv använder.

Det är viktigt att notera att den opti­mala stor­leken på en ener­gi­lag­ringsenhet även beror på en del andra faktorer, såsom finan­sie­rings­villkor och till­gången på solljus. Det är därför lämp­ligt att rådfråga en ener­gi­kon­sult för att bestämma den opti­mala stor­leken för just dina behov.

 

 

 

 

Vad behöver jag tänka på när jag ansluter en witty plus?

När du ansluter en witty plus, bör du genom­föra följande steg (kräver behörig instal­latör):

- Kontrol­lera att spän­ningen och ström­styrkan hos solpa­nelen matchar kraven för witty plus-enheten.
- Anslut solpa­nelen till witty plus-enheten. Använd de medföl­jande kablarna med motsva­rande anslut­ningar.

Anslut witty plus till ett batteri eller en ener­gikälla.
- Kontrol­lera att anslut­ning­arna är ordent­ligt åtdragna och täta.
- Kontrol­lera om witty plus-enheten fungerar felfritt och absor­berar sole­nergi.
 
Obser­vera att det är viktigt att följa till­ver­ka­rens instruk­tioner och säker­hets­an­vis­ningar för att använd­ningen av enheten ska vara säker och effektiv.

 

 

 

Vad är ener­gi­han­te­ra­rens uppgift i flow-systemet?

Ener­gi­han­te­raren i flow-systemet har till uppgift att styra och opti­mera ener­gi­flödet i systemet. För att göra detta över­vakar den ener­gi­be­hovet och ener­gi­pro­duk­tionen från förny­bara ener­gi­sy­stem och reglerar ener­gi­flödet mellan de olika kompo­nen­terna, såsom ener­gi­lag­ringsen­heten, solpa­ne­lerna och elnätet.

Ener­gi­han­te­raren kan även användas till att opti­mera ener­gi­för­bruk­ningen i hushållet genom att den matchar ener­gi­be­hovet med till­gäng­liga resurser. Den kan till exempel styra använd­ningen av elekt­risk utrust­ning för att minska ener­gi­be­hovet eller maxi­mera använd­ningen av sole­nergi.

Ener­gi­han­te­raren är en viktig del av ett intel­li­gent ener­gi­sy­stem och bidrar till att minska ener­gi­för­bruk­ningen och kost­na­derna samti­digt som den gör dig mer obero­ende av konven­tio­nella ener­gikällor.